Emparro ACCUcontrol
Koneet pysyvät käynnissä
Emparro ACCUcontrol UPS -moduuli laajentaa tehokasta Emparro-virtalähdejärjestelmää. Sähkökatkoksen yhteydessä se kytkee automaattisesti akun toimintaan ja estää koneiden käyttökatkokset. UPS-järjestelmään tehty sijoitus maksaa usein itsensä takaisin heti, kun sen avulla vältytään ensimmäiseltä käyttökatkokselta.
Ulkoisten lyijyakkujen kapasiteetti on jopa 40 Ah ja ne varmistavat virransyötön pitkien sähkökatkosten ajan. UPS-moduuli on saatavana 20 A:n tai 40 A:n järjestelmiin. Emparro ACCUcontrol voidaan asentaa ilman työkaluja ja se on huoltovapaa. Koska 20A-malli on vain 65 mm leveä, se tarvitsee hyvin vähän tilaa kytkinkaapissa.