Eco-Rail-2 -virtalähde | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Perustasoiset virtalähteet

Keskity olennaiseen

Eco-Rail-2 -virtalähteet tarjoavat koneiden ja kytkinkaappien valmistajille mahdollisuuden syöttää virtaa asiakkailleen joustavasti ja taloudellisesti. Nämä yksiköt ovat perustasoisia virtalähteitä ja niiden avulla kokonaiskustannuksia voidaan seurata kytkinkaapissa.

Niitä on saatavana eri nimellistehoilla

Eco-Rail-2-sarjaan kuuluu viisi yksikköä, joiden tehon nimellistehot ovat 1,3–20 A. Laitteiden lähtöjännite voidaan asettaa välille 23–28 V, jotta tarvittava virta voidaan syöttää asiakkaalle syöttöjohdon pituudesta riippumatta. Kahden virtalähdeyksikön kytkeminen sarjaan mahdollistaa lähtöjännitteen kasvattamisen 48 V:iin.

Eco-Rail-2 tarkoittaa

  • Kustannustehokkuutta erinomaisella hinta-laatusuhteella
  • UL-hyväksyntä mahdollistaa käytön kaikkialla maailmassa
  • Tuotevalikoima ja säädettävä lähtöjännite tekevät yksiköistä joustavia
  • Erinomainen yli 40 millisekunnin mittainen verkkokatkosten siltaus
  • Kätevä käsitellä asennuksen ja käyttöönoton aikana

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Hei