Emparro HD -vaihtotilavirtalähde | Murrelektronik

Emparro HD – raskaaseen käyttöön

Täydellinen äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin

Emparro HD -vaihtotilavirtalähde on suunniteltu käytettäväksi erityisen vaikeissa ympäristöissä luotettavan virranjakelun takaamiseksi.

Emparro HD -laitteiden käyttöalueita ovat sovellukset, joissa virtalähdeyksiköt voidaan asentaa kytkinkaappiin, mutta ne ovat silti alttiina monille ympäristön vaikutuksille. Tällaisia sovelluksia ovat mm. konttitarttujat (konttien siirtoon tarkoitetut nostolaitteet), rakennusnosturit ja kuljetushihnajärjestelmät. Virtalähdeyksiköitä käytetään usein liikkuvissa osissa ja ne ovat alttiina suurille induktiojännitteille tai säälle, kuten äärimmäisille lämpötiloille ja korkealle ilmankosteudelle.

Emparro HD tarjoaa luotettavaa virransyöttöä ääriolosuhteissa

  • Koteloinnin ja kompaktin rakenteen ansiosta niiden tärinän- ja iskunkestävyys on erinomainen
  • Maksimaalinen ylijännitteensieto suojaa tehokkaasti jännitepiikeiltä, kuten lähelle osuvilta salamaniskuilta
  • Ylimitoitettujen liitinten ansiosta asennus onnistuu ilman työkaluja
  • Korkea hyötysuhde myös äärimmäisissä lämpötiloissa välillä -40...+80 °C

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Hei