Emparro® -vaihtotilavirtalähde | Murrelektronik

Emparro®

Premium-tehoa

Vaihtotilavirtalähteet tasaiseen virranjakeluun

Murrelektronikin Emparro-Vaihtovirtalähteiden hyötysuhde yltää jopa 95 prosenttiin! Näin tehohäviö voidaan minimoida, ja alhainen energiankulutus auttaa säästämään paljon rahaa.

Hyötysuhde jopa 95 %

  • 150 %:n Power Boost enintään 4 sekunnin ajan
  • Metallikotelo, jossa EMC-suojausominaisuudet
  • Rasituksen pienentäminen vasta 60 °C:sta lähtien
  • Ohut rakenne
  • Pitkä verkkokatkosten siltaus
  • Seitsemästä eri mallista löytyy ratkaisu moniin sovelluksiin
Keskimääräinen vikaväli
Power Boost
Tehokkuus
Tulojännite
Virtarajoitin
Korkea MTBF-arvo

Emparro67:lla on korkea M-arvo. MTBF kuvaa keskimääräistä vikaväliä.

Murrelektronik – power boost, piktogrammi
Käynnistys yhdellä virtalähteellä

Laite tuottaa jopa 50 % normaalia enemmän virtaa suurten kuormien ja kapasiteettien käynnistämiseksi ilman toista virtalähdettä.

Murrelektronik – tehokkuus, piktogrammi
Hyötysuhde 95 %

Korkeampi hyötysuhde tarkoittaa pientä tehohäviötä, mikä puolestaan alentaa käyttökustannuksia. Emparron tavallista alhaisempi käyttölämpötila takaa, että kytkinkaapin sisällä muodostuva lämpö ei vaikuta niin paljon laitteeseen ja sen ympärille asennettuihin komponentteihin. Näin voidaan käyttää pienempiä kytkinkaappeja.

Käytettävissä kaikkialla maailmassa

Laajan tulojännitealueen ansiosta Emparro soveltuu käytettäväksi kaikkialla maailmassa.

Suojaa ylikuormitusvaurioilta

Ylikuormitustilanteessa lähtöjännitettä ohjataan vakiovirralla. Se on rajoitettu 100 %:iin nimellisvirrasta (Power Boost -tilassa 150 %:iin). Tämä suojaa virtalähdettä vaurioilta.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Hei