MQ15 | Murrelektronik

Yhdistäminen ei ole koskaan ollut helpompaa

MQ15 Virtaliitin

Varaa tapaaminen tästä!

Virtalähteesi kytkeminen ei tule tämän helpommaksi

Koneet ja järjestelmät tarvitsevat luotettavaa, helposti asennettavaa ja turvallista sähköä. Murrelektronik tarjoaa ratkaisun MQ15-virtaliitinperheellään. IP67-luokitellun liitoksen tekemiseen riittää ¼ kierrosta. Tämä innovatiivinen pikalukitusjärjestelmä vähentää asennus-, huolto- ja ylläpitoaikaa jopa 80 %! Voit varmistua liittimen oikean asennuksen sekä näkemällä että kuulemalla selkeän “Klik” äänen, kun oikea liitos on tehty. Kompaktin rakenteensa ja suurten virrankuljetusarvojensa (16A jatkuvasti 600V AC) ansiosta MQ15 tarjoaa laajan käyttöalueen, mukaan lukien asynkroni- tai kolmivaihemoottorien liittämisen.
 

Lataa MQ15 esite

Liitä – KLIK – Valmis!

Pikalukitusjärjestelmämme vähnetää tutkitusti uusien asennusten, huoltotöiden ja ylläpidon asennusaikoja jopa 80%. Toimintavarmuus on osa DNA:tamme ja kaikki MQ15 liittimemme testataan 100% sähköisesti ja takaamme asennuksen olevan yksinkertaista ja virheetöntä.

Tuotteet ovat CE- vaatimusten mukaisia ja UL- hyväksyttyjä. 

Tuoteportfoliomme

MQ15 virtaliittimet ja jakeluratkaisut

Murrelektronik's straight and angled MQ15 power connectors

Pikakiinnitys

MQ15 Virtaliitin

MQ15:ssä on pikakiinnitystoiminto, jolla asennat sen hetkessä. ¼-kääntö riittää lukitukseen! Tämä vähentää kokemuksemme perusteella asennusaikaa ja -kustannuksia jopa 80 %. MQ15 soveltuu asynkroni- ja kolmivaihemoottoreille aina 7,5 kW asti ja soveltuu tehonjakoon. Jälkiasennettavien kytkentärasioiden avulla voit helposti liittää MQ15:n em. mottoreihin. Liittimen asentaminen suoraan mottoriin on myös mahdollista M20 × 1,5 -kierteen ansiosta. Adaptereita tai erillisiä sovittimia ei tarvita.

  • 500:n kytkennän käyttöikä
  • UL hyväksytty PVVA 2237
  • Integroitu suojaava lukitusjärjestelmä
  • IP67
  • 600V AC, jopa 16A
  • Murtosuojattu taivutuksen- ja tärinänkestävä
  • Pikalukitus ilman työkaluja!
  • Saatavana myös suojattuna kaapelina
Show more
Murrelektronik's MQ15 h- and T-pieces for quick and easy motor connections

Helppoa jakoa!

MQ15 Virranjakoratkaisut

MQ15 h- ja T-kappaleilla moottorit voidaan liittää helposti ja nopeasti. Voit tehdä haaroituksia virtalähteessä, joka vähentää liittämiseen tarvittavaa asennustyötä. 

  • MQ15-liittimen ja kaapelivaihtoehtojen yksilöllinen räätälöinti (vain h-kappaleelle)
  • M4-kiinnitys helppoon ja nopeaan asennukseen
  • Laaja merkintäalue
  • IP67
  • Pikalukitus ilman työkaluja!
Show More

Vario-X Hajautettu Automaatioalusta

Moninkertaisesti palkittu Vario-X hajautettu automaatiojärjestelmämme. Ensimmäistä kertaa tämä modulaarinen ja erittäin joustava järjestelmä toteuttaa kaikki automaatiotoiminnot täysin hajautetusti, eli ilman ohjauskeskusarkkitehtuuria. Vario-X tuo anturit ja toimilaitteet suoraan kentälle. MQ15-liittimet ovat tärkeä osa tämänkin järjestelmän suorituskykyä!

Lisää Vario-X:stä

[Translate to Finland: Finnish [fi_FI]:] Murrelektronik's Vario-X Automation System

Varaa tapaaminen!

Täytä lomake aloittaaksesi yhteistyö kanssamme.

Kirjoita yhtälön tulos.
captcha
* Pakollinen kenttä
Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!