Mico Pro® – älykästä virranjakelua | Murrelektronik

Mico Pro®

Joustavaa 24 V:n virranseurantaa

Modulaarinen järjestelmä takaa maksimaalisen tehon

Patentoidulla laukaisuprosessilla varustettu Mico Pro® on Murrelektronikin innovatiivinen virranseurantajärjestelmä 12 ja 24 V:n tasavirtasovelluksiin. Modulaarisen järjestelmän avulla järjestelmät voidaan mukauttaa tarkasti yksilöllisiin sovelluksiin. Sen kustannus-hyötysuhde on edullinen, ja tilankäytön suhteen se on erittäin taloudellinen. Patentoitu laukaisuprosessi takaa koneiden optimaalisen käytettävyyden. Lisäetuna on integroitu potentiaalinjakokonsepti, joka yksinkertaistaa huomattavasti kytkinkaapin johdotusta.

Valittavissa ovat yhdellä, kahdella tai neljällä lähtökanavalla varustetut moduulit. Fix-moduulien laukaisuvirrat (2, 4, 6, 8, 10 ja 16 A) ovat kiinteät, minkä ansiosta ratkaisu ei ole peukaloitavissa. Flex-moduuleissa laukaisuvirtaa voidaan säätää napin painalluksella välillä 1–10 A tai 11–20 A. Moduulien leveys on vain 8, 12 tai 24 mm, mikä tarkoittaa merkittävää tilan säästöä. Kanavaa kohden voidaan ladata enintään 30 000 µF. Yhdellä laitteella voidaankin valvoa useita suuria kapasitiivisia kuormia.

Mico Pro voidaan porrastaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Mico-kanavaan, jonka laukaisuvirta on yli 10 A, voidaan kytkeä toinen Mico Pro -asema.

Täydellä teholla! Mico Pro on saatavissa integroidulla virtalähteellä varustettuna

Uudet lähtövirraltaan 5 tai 10 A:n vaihtovirtalähteet voidaan integroida suoraan Mico Pro® -asemiin. Tämä yhdistelmä korvaa virtamoduulin ja tuo näin lisätilaa kytkinkaappiin. Vaihtovirtalähde tukee edelleen tuttuja ominaisuuksia, kunnes yleisiä hälytysilmoituksia, 90 prosentin ennakkovaroitusta ja etähuollon ohjaussignaalia. Rinnakkaistilaa käyttämällä voidaan lisäksi syöttää jopa 20 A virtaa. Erinomaisen energiatehokkuuden ansiosta kytkinkaapin lämpötila pysyy alhaisena. Kätevien paikalleen napsautettavien siltojen ansiosta vaihtovirtalähteet voidaan liittää valvontamoduuleihin muutamalla helpolla toimenpiteellä ilman ylimääräistä johdotusta.

Rakenna oma Mico Pro -asemasi verkossa

Murrelektronikin älykkään virranseurantajärjestelmän voi räätälöidä vastaamaan täydellisesti oman käyttösovelluksen tarpeita. Uusi verkkopohjainen määritystyökalu tekee tästä helppoa.

Verkkopohjainen Mico Pro -määritystyökalu

Mico Pro® tarjoaa seuraavat hyödyt

  • Modulaarisuus – tarkkuutta viimeiseen kanavaan asti
  • Integroitu potentiaalinjakokonsepti helpottaa huomattavasti kytkinkaapin johdotusta
  • Kätevä käsittely – kokoonpano ilman työkaluja
  • Diagnostiikka – toteutettavissa moduulin tai PLC:n kautta
  • Kanavakohtainen kytkentä – korvaa liitintason
90 %:n varoitusilmoitus
Maailmanlaajuiset sovellukset
Siltausjärjestelmä
Työntöliitännät
Vianetsintä
Viivästetty käynnistys
Murrelektronik – varoitus, piktogrammi
Vikojen ennaltaehkäisy

Kun 90 % kanavalle valitusta virtakuormituksesta saavutetaan, LED vilkkuu vihreänä. Tämä auttaa ehkäisemään moottorin venttiilien kulumista ajoissa, jos kanaviin tulee käytön aikana toimintahäiriö kasvaneen tehotarpeen vuoksi.

Murrelektronik – maailmanlaajuiset sovellukset, piktogrammi
Kattavat hyväksynnät

MB-redundanssimoduulit ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. Tämä on erittäin tärkeää kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Liitännät MICOn avulla

Integroidun siltausjärjestelmän ansiosta MB Redundancy Balance voidaan yhdistää ilman lisäjohdotusta MICO-moduuliin, elektroniseen kuormituspiirin ohjausmoduuliin. Siltausjärjestelmä on nopea ja helppo tapa yhdistää moduuleja ilman johdotusvirheitä ja säilyttää jopa 40 A:n virransiirtokapasiteetti.

Merkittävää ajansäästöä

Jousiliittimet on suunniteltu niin, että liitinjohdot voidaan työntää sisään käsin helposti edestä päin. Liitäntä on pysyvä eikä sitä tarvitse kiristää uudelleen. Tämä on helppo tapa tehdä turvallinen liitäntä ja lyhentää asennusaikaa.

Käyttöolosuhteet tallennetaan

MICO tallentaa kunkin kanavan käyttöolosuhteet jopa virtakatkoksen aikana. Tämä helpottaa vianetsintää, kun kanava palaa verkkoon.

Murrelektronik – viivästetty käynnistys, piktogrammi
Vältä syöksyvirtapiikit

MICO estää käynnistysvirtapiikit käynnistämällä yksittäiset virtareitit porrastetusti. Tämän ansiosta voit mitoittaa virtalähteet keskimääräisen käytön eikä käynnistystarpeen mukaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Hei