Puskurimoduulit varmistavat virtalähteet | Murrelektronik

Puskurimoduulit

Järjestelmän hyvän käytettävyyden tae

Turvallinen, älykäs ja kustannustehokas

Jännitepudotuksilla voi olla ikäviä seurauksia: ne keskeyttävät tuotantoprosessit, aiheuttavat käyttökatkoksia ja edellyttävät järjestelmien palautusta. Ne voivat aiheuttaa jopa tietojen menetyksiä ja konevaurioita. Murrelektronikin puskurimoduulit suojaavat virtalähteitä tuottamalla jännitettä jännitepudotuksen ajan tai mahdollistamalla PC:hen liitettyjen koneiden hallitun sammutuksen.

Aina huoltovapaa

  • Puskuriaika jopa 38 sekuntia täydellä kuormituksella
  • Signaalikoskettimet ilmaisevat uusimman tilan
  • Järjestelmien maksimaalinen käytettävyys
  • Ohut rakenne
  • Laaja lämpötila-alue -40...+60 °C
  • LED-merkkivalot suoraan moduulissa
  • cULus-listaus ja GL-hyväksynnät
  • Tuotevaihtoehdot 3, 10, 20 ja 40 A
Hallittu sammutus
Ultrakapasitorit
Murrelektronik – hallittu sammutus, piktogrammi
Vältä teollisuus-PC:iden vauriot

Teollisuus-PC:t on sammutettava hallitusti, jotta vältetään tietojen menettäminen sekä ohjausten, tietokoneiden, koneiden ja järjestelmien vaurioituminen. Tarvittavat ohjelmistot ovat saatavilla verkkokaupasta.

Murrelektronik – ultrakapasitorit, piktogrammi
Huoltovapaat koko käyttöiän ajan

Ultrakapasitorit tekevät puskurimoduuleista erittäin kustannustehokkaita. Ne ovat huoltovapaita koko käyttöiän ajan. Kallista huoltotyötä paristojen vaihtamiseksi ei enää tarvita.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!