MICO67 | Murrelektronik

MICO67

Hajautettu virtapiirien ja laitteiden suojaus suoraan kentällä

Suojaa, jaa ja valvo kuormia täsmälleen siellä, missä ne syntyvät: suoraan koneella. MICO67 yhdistää tehonjaon ja elektronisen sulakesuojauksen kestävään IP67-moduuliin. Vikatilanteessa MICO67 katkaisee virran luotettavasti ennen kuin virtapiiri ylikuormittuu tai laite vaurioituu. Integroitu kokonaisvirranvalvonta seuraa kokonaiskuormaa ja suojaa moduulin luotettavasti ylikuormitukselta. Kestävän ja kompaktin rakenteensa ansiosta MICO67 soveltuu luotettavaan käyttöön kaikissa teollisuussovelluksissa.

Suojaus kentälle

MICO67:n avulla tuot suojauksen suoraan koneelle ja suojattavan kuorman luo. Pitkien kaapeleiden keskitetyn suojauksen sijaan jaat ja suojaat kuormat hajautetusti ja modulaarisesti.

Tästä seuraavat edut:

  • Vähemmän johdotusta: enemmän mahdollisuuksia joustavampaan ja nopeampaan asennukseen

  • Standardinmukainen johdinpoikkipinnan pienentäminen: säästää materiaalia, tilaa ja kustannuksia

  • Enemmän tilaa ohjauskaapissa: suojaus- ja tehonjakotoiminnot suoraan kentällä

  • Kanavakohtainen katkaisu: viat havaitaan nopeasti ja voidaan korjata viipymättä

Suuremmat kuormat hallitaan turvallisesti

MICO67:ssä käytetään L-koodattuja M12-liittimiä, jotka tukevat jopa 6 A:n virtoja. Integroitu kokonaisvirranvalvonta seuraa kokonaiskuormaa ja suojaa moduulin luotettavasti ylikuormitukselta. Valvonnan myötä MICO67 sopii erinomaisesti kone- ja laitosympäristöihin, jossa edellytetään jatkuvaa korkeaa suorituskykyä ja kestävyyttä.

  • Hajautettu suojaus IP67-suojausluokassa

  • M12 L-koodattu enintään 6 A tai M12 A-koodattu enintään 4 A ja NEC Class 2*

  • Nopea ja helppo huolto

  • Diagnostiikkakosketin hälytyslähdöllä ja nollaustulolla

  • Standardinmukainen ja helppo johdinpoikkipinnan pienentäminen kentällä

  • Kanavakohtainen diagnostiikka ja kokonaisvirranvalvonta

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!