MICO+ – älykästä virranjakelua | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250513112957395357de

MICO+

Älykäs virranjakelu

Valvoo, havaitsee, reagoi

MICO+ on Murrelektronikin älykäs virranjakelumoduuli 24 ja 48 V:n DC-sovelluksiin. Tämä kytkinkaappikomponentti valvoo jopa neljän kanavan virtaa. Se antaa ilmoituksen lähestyttäessä maksimikuormitusta ja sammuttaa kanavan, jos siinä on oikosulku tai ylikuormitus.

Elektroninen piiriohjaus 24 ja 48 V:n DC-sovelluksiin

  • 4 lähtökanavaa
  • Säädettävät virta-alueet
  • Etäkäynnistys ja -sammutus 24 tai 48 V:n DC -signaalilla (riippuen laitteesta)
  • Ryhmähälytyskosketin
  • Minimaalinen tehohäviö
  • Riippumaton lämpötilasta
  • Täydellinen sammutustoiminto: heti, kun tarpeen, mutta mahdollisimman myöhään
90 %:n varoitusilmoitus
Integroitu siltausjärjestelmä
Jousiliittimet
Joustava päälle- ja poiskytkentä
Kapasitiivinen kuorma
Maailmanlaajuiset sovellukset
Vianetsintä
Viivästetty käynnistys
Murrelektronik – varoitus, piktogrammi
Vikojen ennaltaehkäisy

Kun 90 % kanavalle valitusta virtakuormituksesta saavutetaan, LED vilkkuu vihreänä. Tämä auttaa ehkäisemään moottorin venttiilien kulumista ajoissa, jos kanaviin tulee käytön aikana toimintahäiriö kasvaneen tehotarpeen vuoksi.

Vähemmän johdotustyötä

Integroidun siltausjärjestelmän avulla voidaan yhdistää useita MICO-moduuleja. Tämä nopeuttaa asennusta ja pienentää johdotusvirheiden mahdollisuutta.

Huoltovapaat ja tärinänkestävät

Jousiliittimien ansiosta asennus käy mahdollisimman nopeasti. Ne ovat huoltovapaita ja tärinänkestäviä. Säännöllinen ruuviliittimien kiristys ei ole enää tarpeen.

Murrelektronik – joustava päälle- ja poiskytkentä, piktogrammi
Aktivoi kanavat yksitellen

Jokainen kanava voidaan kytkeä päälle tai pois napin painalluksella.

Enintään 20 000 µF

Kanavaa kohden voidaan ladata enintään 20 000 µF. Yhdellä laitteella voidaankin valvoa useita suuria kapasitiivisia kuormia.

Murrelektronik – maailmanlaajuiset sovellukset, piktogrammi
Kattavat hyväksynnät

MB-redundanssimoduulit ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. Tämä on erittäin tärkeää kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Käyttöolosuhteet tallennetaan

MICO tallentaa kunkin kanavan käyttöolosuhteet jopa virtakatkoksen aikana. Tämä helpottaa vianetsintää, kun kanava palaa verkkoon.

Murrelektronik – viivästetty käynnistys, piktogrammi
Vältä syöksyvirtapiikit

MICO estää käynnistysvirtapiikit käynnistämällä yksittäiset virtareitit porrastetusti. Tämän ansiosta voit mitoittaa virtalähteet keskimääräisen käytön eikä käynnistystarpeen mukaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!