MICO Fuse – älykästä virranjakelua | Murrelektronik

MICO Fuse

Älykäs virranjakelu

Vaivaton kanavasuojaus

MICO Fuse on ihanteellinen vaihtoehto yksittäisille suojaliittimille. Kompaktissa moduulissa on kahdeksan paikkaa lasiputkisulakkeille, joita on helppo käsitellä moduulin etupuolelta. Laite suojaa jopa kahdeksan kanavaa. MICO FUSE 24 LED -versiossa on lisä-LEDejä, jotka ilmaisevat kunkin kanavan käyttötilan punaisella tai vihreällä. Ryhmähälytyskosketin lähettää senhetkisen tilan ohjaukselle. Yleiskäyttöinen MICO Fuse 250 -moduuli sopii koko alueelle 0–250 V AC/DC.

Kätevää valvontaa lasiputkisulakkeilla

  • 8 lähtökanavaa, käytettävissä etupuolelta
  • Pieni koko säästää tilaa
  • Yhteinen jännitesyöttö kaikille kanaville
  • Minimaalinen johdotustyö
  • Monia merkintävaihtoehtoja
  • Kokonaisvirta jopa 40 A
Jousiliittimet
Maailmanlaajuiset sovellukset
Huoltovapaat ja tärinänkestävät

Jousiliittimien ansiosta asennus käy mahdollisimman nopeasti. Ne ovat huoltovapaita ja tärinänkestäviä. Säännöllinen ruuviliittimien kiristys ei ole enää tarpeen.

Murrelektronik – maailmanlaajuiset sovellukset, piktogrammi
Kattavat hyväksynnät

MB-redundanssimoduulit ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. Tämä on erittäin tärkeää kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!