MICO Basic – älykästä virranjakelua | Murrelektronik

MICO Basic

Älykäs virranjakelu

Valvoo, havaitsee, reagoi

MICO Basic on Murrelektronikin älykäs virranjakelumoduuli 24 V:n DC-sovellutuksiin. Se valvoo virranjakelua ja reagoi oikosulkuihin sammuttamalla kanavan heti, kun se on tarpeen, mutta mahdollisimman myöhään. MICO Basic sopii täydellisesti kaikkiin sovelluksiin, joissa on suojattava paljon vaatimuksiltaan samankaltaisia antureita ja toimilaitteita. Virta-alueet on esiasetettu, ja moduulit valvovat neljää tai kahdeksaa 2, 4 tai 6 A:n kanavaa.

Elektroninen piiriohjaus 24 V:n DC-sovelluksiin

  • 4 tai 8 lähtökanavaa
  • Esiasetetut laukaisuvirrat: 2, 4 tai 6 A
  • Säästää tilaa! Vaatii 66 % vähemmän tilaa suojakatkaisimiin verrattuna
  • Etäkäynnistys 24 V:n DC-signaalilla
  • Ryhmähälytyskosketin
  • Minimaalinen tehohäviö
  • Riippumaton lämpötilasta
  • Täydellinen sammutustoiminto: heti, kun tarpeen, mutta mahdollisimman myöhään
90 %:n varoitusilmoitus
Integroitu siltausjärjestelmä
Jousiliittimet
Kapasitiivinen kuorma
Maailmanlaajuiset sovellukset
Vianetsintä
Viivästetty käynnistys
Murrelektronik – varoitus, piktogrammi
Vikojen ennaltaehkäisy

Kun 90 % kanavalle valitusta virtakuormituksesta saavutetaan, LED vilkkuu vihreänä. Tämä auttaa ehkäisemään moottorin venttiilien kulumista ajoissa, jos kanaviin tulee käytön aikana toimintahäiriö kasvaneen tehotarpeen vuoksi.

Vähemmän johdotustyötä

Integroidun siltausjärjestelmän avulla voidaan yhdistää useita MICO-moduuleja. Tämä nopeuttaa asennusta ja pienentää johdotusvirheiden mahdollisuutta.

Huoltovapaat ja tärinänkestävät

Jousiliittimien ansiosta asennus käy mahdollisimman nopeasti. Ne ovat huoltovapaita ja tärinänkestäviä. Säännöllinen ruuviliittimien kiristys ei ole enää tarpeen.

Enintään 20 000 µF

Kanavaa kohden voidaan ladata enintään 20 000 µF. Yhdellä laitteella voidaankin valvoa useita suuria kapasitiivisia kuormia.

Murrelektronik – maailmanlaajuiset sovellukset, piktogrammi
Kattavat hyväksynnät

MB-redundanssimoduulit ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. Tämä on erittäin tärkeää kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Käyttöolosuhteet tallennetaan

MICO tallentaa kunkin kanavan käyttöolosuhteet jopa virtakatkoksen aikana. Tämä helpottaa vianetsintää, kun kanava palaa verkkoon.

Murrelektronik – viivästetty käynnistys, piktogrammi
Vältä syöksyvirtapiikit

MICO estää käynnistysvirtapiikit käynnistämällä yksittäiset virtareitit porrastetusti. Tämän ansiosta voit mitoittaa virtalähteet keskimääräisen käytön eikä käynnistystarpeen mukaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!