Emparro67 -vaihtotilavirtalähde | Murrelektronik

Emparro67

Vaihtotilavirtalähteet hajautettuihin asennuskonsepteihin

Virtalähde aivan kuorman vieressä

Emparro67-virtalähteet on suunniteltu kentällä toteutettaviin sovelluksiin. Ne kestävät äärimmäisimmätkin ympäristöolot. Emparro67 vähentää merkittävästi tehohäviötä ja alentaa energiakustannuksia, sillä se voidaan asentaa suoraan kuorman viereen, jossa muunto 230 V AC:stä 24 V DC:hen tapahtuu. Etuna on myös, että asennuksissa voidaan käyttää pienempiä kytkinkaappeja.

Hajautettuja ratkaisuja

  • Vähäinen tehohäviö
  • Hyötysuhde jopa 94,2 %
  • Aktiivinen PFC
  • Ympäristön lämpötila voi olla jopa 85 °C
  • Erittäin kestävä, täysin valukoteloitu IP67-kotelo
  • Kosketusturvallinen asennus myös täysin kuormitettuna
  • Litteä, kompakti rakenne
IP67-luokitus
Keskimääräinen vikaväli
Power Boost
Tehokkuus
Tulojännite
Virtarajoitin
Murrelektronik – ip-luokiteltu, piktogrammi
Kestää ympäristön aiheuttamat voimat

Yksikkö on pölytiivis, peukaloinnin kestävä ja suojattu tilapäisen uppoamisen varalta siten, että se voidaan upottaa veteen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutin ajaksi.

Korkea MTBF-arvo

Emparro67:lla on korkea M-arvo. MTBF kuvaa keskimääräistä vikaväliä.

Murrelektronik – power boost, piktogrammi
Käynnistys yhdellä virtalähteellä

Laite tuottaa jopa 50 % normaalia enemmän virtaa suurten kuormien ja kapasiteettien käynnistämiseksi ilman toista virtalähdettä.

Murrelektronik – tehokkuus, piktogrammi
Hyötysuhde 95 %

Korkeampi hyötysuhde tarkoittaa pientä tehohäviötä, mikä puolestaan alentaa käyttökustannuksia. Emparron tavallista alhaisempi käyttölämpötila takaa, että kytkinkaapin sisällä muodostuva lämpö ei vaikuta niin paljon laitteeseen ja sen ympärille asennettuihin komponentteihin. Näin voidaan käyttää pienempiä kytkinkaappeja.

Käytettävissä kaikkialla maailmassa

Laajan tulojännitealueen ansiosta Emparro soveltuu käytettäväksi kaikkialla maailmassa.

Suojaa ylikuormitusvaurioilta

Ylikuormitustilanteessa lähtöjännitettä ohjataan vakiovirralla. Se on rajoitettu 100 %:iin nimellisvirrasta (Power Boost -tilassa 150 %:iin). Tämä suojaa virtalähdettä vaurioilta.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!