3-vaiheiset Emparro-virtalähteet | Murrelektronik

Emparro® 3~

Premium-tehoa

Luotettava ja tehokas

3-vaiheiset Emparro-virtalähteet on tarkoitettu 24 V:n sovelluksiin, ja ne ovat tärkeitä komponentteja korkealaatuisissa virranhallintajärjestelmissä. Integroidun varavirran ansiosta nämä laitteet ovat paitsi erittäin luotettavia myös poikkeuksellisen tehokkaita. Niiden tilantarve kytkinkaapissa on kuitenkin vähäinen.

  • MTBF on noin 1 000 000 tuntia
  • Integroitu kaasupurkausputki
  • Hyötysuhde jopa 95 %
  • Jatkuva ylikuormitussuoja 20 %:iin saakka
  • Power Boost -toiminto tuottaa 150 %:n tehoa enintään 5 sekunnin ajan
  • Hyper Boost -toiminto tuottaa 400 %:n tehoa enintään 20 ms:n ajan
  • Minimaalinen tilantarve
Hälytyskosketin ja LED
Kaksivaihekäyttö
Keskimääräinen vikaväli
Power Boost
Rinnakkaiskäyttö
Semi F47
Tehokkuus
Tulojännite
Virtarajoitin
Selkeät signaalit

Hälytyskosketin välittää ylijännite-, oikosulku- ja lämpötilasignaalit. LED-merkkivalo ilmaisee käyttötilan.

Jatkuva kaksivaihekäyttö

Jos yksi vaihe vikaantuu, laitteiden toiminta jatkuu kahden vaiheen ansiosta luotettavasti – eikä vain hetken ajan vaan jatkuvasti.

Korkea MTBF-arvo

Emparro67:lla on korkea M-arvo. MTBF kuvaa keskimääräistä vikaväliä.

Murrelektronik – power boost, piktogrammi
Käynnistys yhdellä virtalähteellä

Laite tuottaa jopa 50 % normaalia enemmän virtaa suurten kuormien ja kapasiteettien käynnistämiseksi ilman toista virtalähdettä.

Tavallistakin suurempaa tehoa

Voit yhdistää tehon lisäämiseksi jopa viisi virtalähdettä joutumatta säätämään kaapelien pituutta ja poikkipinta-alaa. Rinnakkaistoiminta aktivoidaan kytkimellä – helposti ja mukavasti.

Murrelektronik – semi F47, piktogrammi
Vakaa lähtöjännite

Semi F47 -standardin täyttävät tuotteet takaavat vakaan lähtöjännitteen myös jännitepudotusten aikana.

Murrelektronik – tehokkuus, piktogrammi
Hyötysuhde 95 %

Korkeampi hyötysuhde tarkoittaa pientä tehohäviötä, mikä puolestaan alentaa käyttökustannuksia. Emparron tavallista alhaisempi käyttölämpötila takaa, että kytkinkaapin sisällä muodostuva lämpö ei vaikuta niin paljon laitteeseen ja sen ympärille asennettuihin komponentteihin. Näin voidaan käyttää pienempiä kytkinkaappeja.

Käytettävissä kaikkialla maailmassa

Laajan tulojännitealueen ansiosta Emparro soveltuu käytettäväksi kaikkialla maailmassa.

Suojaa ylikuormitusvaurioilta

Ylikuormitustilanteessa lähtöjännitettä ohjataan vakiovirralla. Se on rajoitettu 100 %:iin nimellisvirrasta (Power Boost -tilassa 150 %:iin). Tämä suojaa virtalähdettä vaurioilta.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Hei
Uutiskirje