Optoerottimet | Murrelektronik

Optoerottimet

Optoelektroniset komponentit

Miljoonia kytkentätapahtumia ilman kulumista

Optoerottimien avulla voidaan yhdistää eri signaalitasoja tai eristää signaalit toisistaan. Ne mahdollistavat optoelektronisen signaalinsiirron tulon ja lähdön välillä, eivätkä ne näin kulu lainkaan.

Tuotteen ominaisuudet

  • Tehty kestämään
  • Ei mekaanista kulumista
  • Ei koskettimen värähtelyaikoja
  • Lyhimmät kytkentäajat
  • Alhainen tulovirta
  • Hiljainen toiminta
  • Kapea: jopa 10 A:n kytkentävirta, leveys vain 6,2 mm
  • Mallien kytkentätaajuus jopa 500 kHz
  • Iskun- ja tärinänkestävä
  • Sietää EMC-häiriöitä
Liitintekniikka
Maailmanlaajuiset sovellukset
Tilan LED-merkkivalo
Paljon vaihtoehtoja

Tarjolla on monia erilaisia liitinmenetelmiä, kuten ruuviliittimiä, jousiliittimiä ja aikaa säästäviä työnnettäviä jousiliittimiä. Monipuolisten vaihtoehtojen ansiosta löydät varmasti sopivan ratkaisun sovellukseesi.

Murrelektronik – maailmanlaajuiset sovellukset, piktogrammi
Kattavat hyväksynnät

MB-redundanssimoduulit ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. Tämä on erittäin tärkeää kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Murrelektronik – led-tilavalo, piktogrammi
Tietoa yhdellä silmäyksellä

Integroidut LED-merkkivalot ilmaisevat tilan ja helpottavat diagnostiikkaa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!