PROFINETissa hallitut, ei-hallittavat ja hallitut kytkimet | Murrelektronik

Kytkimet

Yksinkertaiset kentällä tehtävät liitännät

Koneista ja järjestelmistä tulee yhä verkottuneempia. Ethernet-pohjaisista automaatioratkaisuista tulee yhä merkittävämpiä, kun kytkimillä voidaan toteuttaa joustavia topologioita. Murrelektronik tarjoaa komponentteja Ethernet-moduulien verkottamiseen taloudellisesti ja tavoitteellisesti.

Ei-hallittavilla kytkimillä toteutetaan luotettavasti perustoimintoja edullisella hinta-laatusuhteella, kun taas PROFINETissa hallitut kytkimet tarjoavat suurimman toimintovalikoiman. Esijohdotetuilla johdinsarjoilla vältetään johdotusvirheitä ja ne soveltuvat täydellisesti nopeaan ja tehokkaaseen asennukseen.

LATAA ESITE

Oikea kytkin jokaiseen sovellukseen

  • Ei-hallittavat, hallitut ja PROFINETissa hallitut kytkimet
  • IP67-kytkimet M12-liittimillä kentällä tehtäviin asennuksiin
  • IP20-kytkimet RJ45-liittimillä kytkinkaappisovelluksiin
  • Siirtonopeus: 10/100/1 000 Mbit/s kaksisuuntainen yhteys
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 porttia
  • Virransyöttö IP67-kytkimeen kenttäväylämoduuliin lähtöportin kautta

PROFINETissa hallitut kytkimet

PROFINETissa hallitut kytkimet ovat tehokkaita, hallittavia, sertifioituja PROFINET-toiminnallisuutta tukevia kytkimiä, joilla on laaja verkkotyökaluvalikoima. Niillä yhdistetään erilaisia kenttäväylämoduuleja ja ne mahdollistavat väylätopologian muuttamisen tähti-/puutopologiaksi. Etenkin hajautetussa IP67-versiossa tämä vähentää asennustyötä eikä pitkiä kaapeleita tarvitse vetää.

  • Helppo toteutus TIA-portaalin kautta GSDML-tiedoston avulla
  • Määritys Step7:ssä, TIA-portalissa ja PC Worxissä
  • Kytkimen täydellinen integrointi PROFINET-käyttäjänä
  • Laitteen vaihdon yhteydessä laite integroidaan automaattisesti PROFINETin nimen määrityksen kautta (automaattinen uudelleenmääritys)
  • Rengasrakenteiden toteutus MRP:n kautta
  • ProfiNet-sähkeiden priorisointi
  • Protokollat: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Etäkäyttö OpenVPN-liittymän kautta
  • UL- ja PROFINET-hyväksyntä
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-liitäntä): 4, 6 porttia
  • IP67 (M12-liitäntä): 5 porttia

Lite-hallitut kytkimet

Nopeiden vasteaikojen lisäksi Lite-hallittuihin kytkimiin liittyy useita verkkotyökaluja ja määritysvaihtoehtoja integroidun verkkopalvelimen kautta. Laajojen vianmääritysvaihtoehtojen ansiosta verkot voidaan määrittää nopeasti ja virheet paikallistaa välittömästi.

  • Määritys verkkopalvelimen kautta
  • Protokollat: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Voidaan käyttää NAT-kytkimenä
  • Automaattinen naapuruston tunnistus viallisten komponenttien nopeaa ja helppoa vaihtoa varten
  • PROFINET-sähkeiden priorisointi
  • Etäkäyttö OpenVPN-liittymän kautta
  • UL-hyväksyntä
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (RJ45-liitäntä): 4, 6 porttia
  • IP67 (M12-liitäntä): 5 porttia

Ei-hallittu

Ei-hallitut kytkimet soveltuvat ihanteellisesti kaikkiin verkkoihin, joissa määritys- tai diagnoositoiminnot eivät ole tärkeitä. Niiden asennus on nopeaa ja helppoa, ja niitä on saatavana eri malleina.

Uudet XELITY-kytkimet valmistetaan Murrelektronikin päätoimipaikassa Oppenweilerissa. Tämä takaa korkean laadun, 100-prosenttisen testauksen ja teknologian edelläkävijöinä toimivat tuotteet.

  • Ei ohjelmointia tai kustannuksia
  • Plug & Play – välitön käyttöönotto
  • Helppo laitteen vaihto
  • Laaja valikoima
  • PROFINET-sähkeiden priorisointi
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • UL-hyväksyntä
  • ”Made in Germany!”
  • IP20 (RJ45-liitäntä): 4, 6, 8, 16 porttia
  • IP67 (M12-liitäntä): 4, 8 porttia
Automaattinen nimen määritys
DCP
LLDP
MRP
NAT
Profinetin priorisointi
RSTP
SNMP
Suojattu etäohjaus
Automaattinen nimen määritys
  • Laite voidaan vaihtaa ilman työkaluja tai erityistä tietämystä
  • Ohjaus määrittää PROFINET-nimen jokaiselle topologian laitteelle.
  • Vikatapauksessa korvaava laite ”havaitaan” ja määritetään automaattisesti
  • Vain PROFINETissa hallituille kytkimille
Haku- ja määritysprotokolla
  • Osa PROFINET Protocol Suitea
  • Laitteiden automaattinen havaitseminen, laitetietojen ja laiteasetusten, kuten IP-osoitteen ja nimien, tunnistaminen suunnittelutyökalun ja ohjauksen avulla
  • Jakaa IP-osoitteen ja nimet PROFINET IO-järjestelmässä
  • Vain PROFINETissa hallituille kytkimille
Link Layer Discovery Protocol
  • Verkkolaitteiden tiedot tallennetaan taulukoihin, joihin on pääsy kaikilta laitteilta.
  • Jos laite vikaantuu, sen puuttuminen havaitaan tunnistuksen avulla.
  • Vain PROFINETissa hallituille ja Lite-hallituille kytkimille
MRP
  • Profinetissa hallitut kytkimet voidaan integroida rengasverkkoon orjakäyttäjinä
  • Vikaturvallisempi toiminta  redundantin johdotuksen ansiosta.
  • Keskeytyksen tai laitevian ilmaannuttua tiedot siirretään muille laitteille renkaan toiselta puolelta
  • Vain PROFINETissa hallituille kytkimille
Network Address Translation
  • Erottaa IP-osoitealueet ja estää osoiteristiriidat verkotettaessa sarjamuotoisia koneita
  • Vain pyydetty palvelin voi muodostaa tiedonsiirtoyhteyden koneeseen
  • Palomuuri estää muita palvelimia lähettämästä tietoa kytkimelle
  • Estää verkkohyökkäykset
  • Vain Lite-hallituille kytkimille
Profinetin priorisointi
  • Verkon sisällä kulkevat PROFINET-datapaketit priorisoidaan tiedonsiirron turvallisuuden parantamiseksi
  • Reaaliaikaisen sovelluksen kannalta merkityksellisiin tietoihin keskittyminen lisää suorituskykyä.
  • Kaikkien Murrelektronik-kytkinten integroitu toiminta
Rapid Spanning Tree Protocol
  • Taattu korkea verkon käytettävyys ohjattujen tiedonsiirtopolkujen kautta
  • Redundantit polut poistetaan käytöstä ja otetaan käyttöön uudelleen vain, jos pääpolku vikaantuu.
  • Toisin kuin STP-protokolla, koko verkkorakenne ei vikaannu, vaan vain väliaikaisesti vikaantuneet polut, joita ei voida käyttää.
  • Vain PROFINETissa hallituille ja Lite-hallituille kytkimille
Simple Network Management Protocol
  • Verkkolaitteiden keskitetty ohjaus
  • Johdonmukainen tiedonsiirto laitteiden ja valvomon välillä
Open VPN – suojattu etäohjaus
  • Virtuaalinen yksityisverkon (VPN) määrittäminen salattua TLS-yhteyttä käyttämällä
  • Vain PROFINETissa hallituille ja Lite-hallituille kytkimille
Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!