IO-Link hubit: MVP8 & MVP12 | Murrelektronik

MVP8 ja MVP12

Laajennusmoduulit digitaalisten anturien ja toimilaitteiden liittämiseen

Murrelektronik's IO-Link-Hubs MVP8 and MVP12

IO-Link -hubien avulla voit tavallisilla anturikaapeleilla liittää useita digitaalisia antureita ja toimilaitteita yhteen IO-Link -master-porttiin.

Yhdessä Murrelektronikin IO-Link- masterien, MVK Pro:n ja IMPACT67 Pro:n kanssa, IO-Link- hubit auttavat vähentämään koneiden ja järjestelmien seisokkiaikoja. Yksittäisten kanavien diagnostiikka välitetään automaattisesti ohjausjärjestelmään.

Häiriön ilmetessä ainoastaan kyseinen kanava kytkeytyy pois päältä. Uudet, monitoimiset DIO-mallit, joissa on jopa 16 kanavaa, tarjoavat maksimaalisen joustavuuden.

Konfigurointia ei tarvita!

  • 16 monitoimista universaalia DIO- kanavaa
  • Jopa 2 A per lähtö
  • M12- ja M8-mallit
  • Kanavakohtainen vikojen havaitseminen (yksinkertainen ja yksityiskohtainen)
  • Laaja kanavadiagnostiikka
  • Reaaliaikainen teho datan seuranta
  • Common Profile Identification and Diagnosis (I&D) tuki
  • Esikonfiguroidut Plug & Play mallit
  • Module ID työkalunvaihtosovelluksia varten
  • COM3 tuki - nopein mahdollinen tiedonsiirtonopeus
  • Ohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa IO-Linkin (standardisoidun) BLOB-siirron avulla
  • IP65- ja IP67 luokiteltu kestävä muovikotelo

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!