Ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin
Passiivisten jakorasioiden Exact12-tuoteperhe ja Cube-kenttäväylätuotteemme vastaavat asennustarpeitasi.
MVK Fusion CIP Safety tekee turva-antureiden ja turvatoimilaitteiden konfiguroinnista nopeaa ja suoraviivaista. Turvatoimintojen määrittely onnistuu helposti...
Hajautettuun ja kaapittomaan käyttöön soveltuvat IO-Link masteri, joissa on kahdeksan monitoimista porttia. Nämä IP67- suojatut kenttäväylämoduulit korvaavat...
IO-Link -hubien avulla voit tavallisilla anturikaapeleilla liittää useita digitaalisia antureita ja toimilaitteita yhteen IO-Link -master-porttiin. Yhdessä...
IO-Link-analogiamuuntimien avulla voit helposti liittää analogisia antureita ja toimilaitteita IO-Link-mastereihin. Vaikka monet anturit ja toimilaitteet on...
Cube20 on keskitetty IP20-suojattu I/O-asema, joka koostuu modulaarisista toimintomoduuleista ja joka voidaan yhdistää suoraan Cube67-moduuleihin. Kompakteihin...
Murrelektronikin modulaarinen Cube20S I/O-järjestelmä laajentaa toimivaksi todettua Cube-perhettä toisella IP20-tuotesarjalla, jolla on monia ominaisuuksia....
Cube67 on Murrelektronikin palkittu modulaarinen kenttäväyläjärjestelmä. Se voidaan mukauttaa kunkin asennusratkaisun erityisvaatimuksiin. Cube67:n...
Impact67:n avulla voit toteuttaa kustannustehokkaita kenttäväyläratkaisuja yksinkertaisilla digitaalisilla signaaleilla. Täysin valukoteloituja, lujarakenteisia...
Jakorasiat on suunniteltu pysyviin pistoliitäntäratkaisuihin ohjauksesta kentälle. Ne on helppo erottaa kokoonpanoa ja kuljetusta varten. Jakorasioissa on...
Jakorasiat on suunniteltu pysyviin pistoliitäntäratkaisuihin ohjauksesta kentälle. Ne on helppo erottaa kokoonpanoa ja kuljetusta varten. Rasiat ovat täysin...
Murrelektronikin M8-jakelujärjestelmät mahdollistavat taloudelliset asennusratkaisut ahtaissakin tiloissa. 30 mm:n levyiset komponentit voidaan asentaa monella...
MASI-asennusratkaisun eli Murrelektronikin AS-liittymäjärjestelmän myötä I/O-signaalien integroiminen ylemmän tason ohjausjärjestelmiin onnistuu helposti ja...
IP67-luokitellut kenttäväylämoduulit ovat tärkeä osa kone- ja järjestelmäasennuksia. Ne korvaavat monimutkaiset rinnakkaisjohdotukset ja säästävät tilaa...
Turvallisuus on erittäin tärkeää ajoneuvosovelluksissa. MVK Metal Safety -kenttäväylämoduulit ovat erittäin mielenkiintoinen aktiivisen turvallisuustekniikan...
Elintarvike- ja juomateollisuuden koneenosien ja asennusten on oltava helposti puhdistettavia. Siksi Murrelektronikin MVP12 Steel -jakorasia on valmistettu...