Pitkäaikainen kumppanuus ❤️
IO-Link tekee älylaitteiden integroinnista asennuskokonaisuuksiin helppoa. Unelmakolmikkomme – IO-Link masterit, hubit ja analogiamuuntimet – vievät tämän nyt askeleen pidemmälle. Ne tekevät tiedon saatavuudesta ja analysoinnista erityisen vaivatonta luomalla läpinäkyvyyttä laitetasolta pilveen asti.
Järjestelmämme on universaali. Se sopii erinomaisesti digitalisaation ensiaskeleita ottaville, mutta toimii yhtä lailla tulevaisuuden IIoT-ratkaisujen perustana. Saat juuri sen, mitä tarvitset – juuri silloin, kun tarvitset.
Tutustu ja ihastu:
IO-Link on ihanteellinen järjestelmä erilaisten signaalien nopeaan ja helppoon integrointiin. Analoginen, digitaalinen I/O vai IO-Link? Eri valmistajilta? Ei väliä – kytke ja aloita!
Yhteyksien luominen – mieluiten hajautetusti ja ilman ohjauskeskuksia – on aina ollut intohimomme. Siksi tarjoamme kaiken tarvittavan niin uusiin koneisiin kuin modernisointeihinkin: IO-Linkin avulla ohjauksen ja laitetason välinen verkotus käy vaivattomasti, ja halutessasi voit viedä digitalisaation suoraan pilveen asti
Masterit, hubit, muuntimet, laitteet ja liitäntätekniikka toimivat saumattomasti yhdessä ja ovat optimoitu käyttökohteen mukaan.
IO-Link tuo ulottuvillesi lyhyemmät käyttöönottoajat, pienemmät kustannukset, paremman tuottavuuden sekä helpomman huollon ja ylläpidon.
Standardoidut prosessit auttavat hallitsemaan kasvavaa monimutkaisuutta ja reagoimaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Ne muodostavat digitaalisen murroksen perustan.
Ilman standardointia olisi mahdotonta ajatella kehityksen, suunnittelun, asennuksen ja valmistuksen siirtämistä digitaalisille alustoille.
Uudet Pro Master -moduulimme ovat korkealaatuinen ratkaisu konekonseptien standardointiin. Ne ovat todellisia yhteydenlöytäjiä – yhdistävät kaiken kaikkien kanssa, missä tahansa ja kaikilla kielillä.
Kasvata liiketoimintasi kannattavuutta standardoinnin avulla! Ilman digitalisaatiota ei ole tulevaisuutta ja ilman standardointia ei ole digitalisaatiota.
Modernit automaatioratkaisut ja -teknologiat ovat mahdottomia ilman digitalisaatiota. Tehokkaammat ja ketterämmät prosessit, parempi koneiden käytettävyys, uudet liiketoimintamallit ja jatkuva datan saatavuus – tunnistukseen, diagnostiikkaan ja konfigurointiin – vaativat läpinäkyvää viestintää aina laitetason alimmasta päästä mobiili- ja pilvipohjaisiin sovelluksiin asti. Murrelektronikilta saat valmiin pohjan yhtenäiseen ja tehokkaaseen tiedonhallintaan.
MVK Pro ja Impact67 Pro ovat todellisia työjuhtia kone- ja laitedigitalisaatiossa, kun dataa täytyy käsitellä yhä enemmän ja yhä nopeammin.
Varmista järjestelmäsi valmius! Toteuta monipuolisia digitalisaatiokonsepteja ja kasvata liiketoimintojen kannattavuutta IO-Linkin ja Pro Master -moduuliemme avulla.
Opi kaikki IO-Link mastereista, laitteista ja hubeista 10 lyhyessä videossa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Näe itse kuinka helposti IO-Link-järjestelmä asennetaan ja kuinka vaivattomasti pääset alkuun IO-Linkin kanssa.
Virtalähteistä merkkivaloihin ja analogiamuuntimiin – tarjoamme laajan valikoiman IO-Link-liitännällä varustettuja laitteita. Tutustu seuraaviin tuotteisiin:
Yhden toimittajan taktiikalla kaikki tarvittava koneasennuksiin.
Tarjoamme markkinoiden laajimman valikoiman. Yli 75 000 erilaista kaapelia ja liitintä signaalin-, datan- ja virransyötön siirtoon:
The IO-Link communication standard makes machines more efficient, flexible and economical. Murrelektronik creates the infrastructure for data transmission.
Murrelektronik on asennuskonseptien asiantuntija, joka räätälöi ratkaisut juuri sinun sovelluksiisi sopiviksi. Lähestymme automaatiota kokonaisvaltaisesti. Analysoimme järjestelmäsi tai koneesi rakenteen huolellisesti ja kiinnitämme erityistä huomiota tulo- ja lähtöpisteiden määrään ja sijaintiin, joihin anturit, toimilaitteet ja älylaitteet integroituvat. Eri toteutusvaihtoehtoja hyödyntämällä kehitämme yhdessä kanssasi tarpeisiisi sopivan asennuskonseptin.
Uskomme, että tulevaisuuden automaatio toimii ilman ohjauskeskuksia. Siksi keskitymme hajautettuun automaatioon kaikessa tekemisessämme. Olemme olleet IO-Link-konsortion jäsen vuodesta 2008 ja toimineet sekä ajattelun suunnannäyttäjinä että alustan kehityksen aktiivisina vaikuttajina. Toisin sanoen me tunnemme IO-Link-standardin perusteellisesti.
Ota yhteyttä ja varmista, että tuotantosi on valmis tulevaisuuden haasteisiin.