Järjestelmäkumppanisi
Murrelektronik tarjoaa laajan tuotevalikoiman sähkö- ja elektroniikka-asennuksiin.
Tuotteemme on suunniteltu toimimaan hyvin toistensa kanssa ja nykyisessä järjestelmässäsi. Laajan tuotevalikoimamme avulla voit rakentaa järjestelmän omien asennustarpeidesi mukaan, olipa kyse asennus- ja/tai käyttökustannusten alentamisesta tai vain entistä tehokkaamman koneen kokoamisesta.

Sähkökeskuksen komponentit
Keskuskomponenttimme varmistavat optimaalisen virranhallinnan kone- ja järjestelmäasennuksissa
Tuotteisiin
Liitynnät
Kytkinkaapin yhdistäminen kentälle on tärkeä osa asennuksia.
Murrelektronik tarjoaa kattavan tuotevalikoiman kaapelinsyöttöjärjestelmiä ja ohjelmointiportteja nopeaa liitäntää, helppoa erotusta ja huoltoa varten.

I/O-järjestelmät
Murrelektronik tarjoaa erilaisia I/O-järjestelmiä passiivisesta jakelusta aina kenttäväyläjärjestelmiin asti.
Tuotteisiin
Liitäntätekniikka
Murrelektronik on johtava valmiskaapeleiden valmistaja. Valikoimassamme on yli 30 000 yhdistelmää, ja autamme sinua löytämään oikean johdinsarjan sovellukseesi. Voit valita vakiotuotteisiimme kolmea vaipan väriä, viisi kaapelityyppiä ja pituudet 0,1–100 m.
Tuotteisiin