Koneista ja järjestelmistä tulee yhä verkottuneempia. Ethernet-pohjaisista automaatioratkaisuista tulee yhä merkittävämpiä, kun kytkimillä voidaan toteuttaa joustavia topologioita. Murrelektronik tarjoaa komponentteja Ethernet-moduulien verkottamiseen taloudellisesti ja tavoitteellisesti.
Ei-hallittavilla kytkimillä toteutetaan luotettavasti perustoimintoja edullisella hinta-laatusuhteella, kun taas PROFINETissa hallitut kytkimet tarjoavat suurimman toimintovalikoiman. Esijohdotetuilla johdinsarjoilla vältetään johdotusvirheitä ja ne soveltuvat täydellisesti nopeaan ja tehokkaaseen asennukseen.
LATAA ESITE
Oikea kytkin jokaiseen sovellukseen
- Ei-hallittavat, hallitut ja PROFINETissa hallitut kytkimet
- IP67-kytkimet M12-liittimillä kentällä tehtäviin asennuksiin
- IP20-kytkimet RJ45-liittimillä kytkinkaappisovelluksiin
- Siirtonopeus: 10/100/1 000 Mbit/s kaksisuuntainen yhteys
- 4 / 5 / 6 / 8 / 16 porttia
- Virransyöttö IP67-kytkimeen kenttäväylämoduuliin lähtöportin kautta
PROFINETissa hallitut kytkimet
PROFINETissa hallitut kytkimet ovat tehokkaita, hallittavia, sertifioituja PROFINET-toiminnallisuutta tukevia kytkimiä, joilla on laaja verkkotyökaluvalikoima. Niillä yhdistetään erilaisia kenttäväylämoduuleja ja ne mahdollistavat väylätopologian muuttamisen tähti-/puutopologiaksi. Etenkin hajautetussa IP67-versiossa tämä vähentää asennustyötä eikä pitkiä kaapeleita tarvitse vetää.
- Helppo toteutus TIA-portaalin kautta GSDML-tiedoston avulla
- Määritys Step7:ssä, TIA-portalissa ja PC Worxissä
- Kytkimen täydellinen integrointi PROFINET-käyttäjänä
- Laitteen vaihdon yhteydessä laite integroidaan automaattisesti PROFINETin nimen määrityksen kautta (automaattinen uudelleenmääritys)
- Rengasrakenteiden toteutus MRP:n kautta
- ProfiNet-sähkeiden priorisointi
- Protokollat: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
- Etäkäyttö OpenVPN-liittymän kautta
- UL- ja PROFINET-hyväksyntä
- Profinet, Ethernet
- IP20 (RJ45-liitäntä): 4, 6 porttia
- IP67 (M12-liitäntä): 5 porttia
Lite-hallitut kytkimet
Nopeiden vasteaikojen lisäksi Lite-hallittuihin kytkimiin liittyy useita verkkotyökaluja ja määritysvaihtoehtoja integroidun verkkopalvelimen kautta. Laajojen vianmääritysvaihtoehtojen ansiosta verkot voidaan määrittää nopeasti ja virheet paikallistaa välittömästi.
- Määritys verkkopalvelimen kautta
- Protokollat: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
- Voidaan käyttää NAT-kytkimenä
- Automaattinen naapuruston tunnistus viallisten komponenttien nopeaa ja helppoa vaihtoa varten
- PROFINET-sähkeiden priorisointi
- Etäkäyttö OpenVPN-liittymän kautta
- UL-hyväksyntä
- Profinet, Ethernet
- IP20 (RJ45-liitäntä): 4, 6 porttia
- IP67 (M12-liitäntä): 5 porttia
Ei-hallittu
Ei-hallitut kytkimet soveltuvat ihanteellisesti kaikkiin verkkoihin, joissa määritys- tai diagnoositoiminnot eivät ole tärkeitä. Niiden asennus on nopeaa ja helppoa, ja niitä on saatavana eri malleina.
Uudet XELITY-kytkimet valmistetaan Murrelektronikin päätoimipaikassa Oppenweilerissa. Tämä takaa korkean laadun, 100-prosenttisen testauksen ja teknologian edelläkävijöinä toimivat tuotteet.
- Ei ohjelmointia tai kustannuksia
- Plug & Play – välitön käyttöönotto
- Helppo laitteen vaihto
- Laaja valikoima
- PROFINET-sähkeiden priorisointi
- Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
- UL-hyväksyntä
- ”Made in Germany!”
- IP20 (RJ45-liitäntä): 4, 6, 8, 16 porttia
- IP67 (M12-liitäntä): 4, 8 porttia