Liittimet signaaliin, dataan ja tehoon | Murrelektronik

Kestävät liittimet signaali-, data- ja tehonsiirtoon

Antureista toimilaitteisiin – signaaliliittimillämme tarjoamme standardoituja ratkaisuja, jotka toimivat täydellisesti yhteen koneesi kanssa.

360° suojatut M12- ja RJ45-dataliittimet takaavat häiriöttömän toiminnan suurillakin siirtonopeuksilla. Luotettavaa tiedonsiirtoa vaativimmissakin EMC-olosuhteissa.

Tehokkaat virransyöttöratkaisut. Olipa kyseessä M12 Power, MQ15, 7/8" tai M23, virtaliittimemme takaavat aina luotettavan ja turvallisen virransiirron.

Helppokäyttöinen ja kestävä

Jokainen liittimen osa on suunniteltu kestävyyttä ja tinkimätöntä suorituskykyä varten – vaativiin olosuhteisiin.

Suojaputken kiinnitys
Mahdollistaa nopean ja helpon suojaputken asennuksen mekaanista lisäsuojaa varten
PUR-muottivalu
Suojaa liittimen päätä mekaaniselta rasitukselta ja ympäristöolosuhteilta
Kohdistusnuoli
Helppo kohdistus nopeuttaa asennusta
Visuaalinen merkkipalaute
Vihreä kosketinkehys on näkyvissä, kun liitin on kytketty oikein
Vaivaton kiinnitys
Pitävä tarttumapinta nopeuttaa käsiasennusta ja kuusiopinta momenttiavaimen tarkkaan kiristykseen
Tärinäsuojattu rakenne
Pitää liittimen pään tukevasti paikallaan iskussa ja tärinässä

Kolmivärinen LED-merkkivalo

Kolmiväriset LEDit (vihreä, keltainen, valkoinen) ovat vaihtoehtona johdollisissa liittimissämme ja ilmaisevat järjestelmän ja signaalin tilan yhdellä silmäyksellä. Näet kokonaisuuden kerralla ja järjestelmän valvonta on helppoa.

Kullatut liitinkontaktit

Minimoivat kosketusresistanssin ja vähentävät lämpökuormitusta. Tämä varmistaa vakaan ja luotettavan kontaktin pitkäaikaiseen käyttöön.

Helppokäyttöinen

Liittimiemme helppo käsiteltävyys takaa nopean asennuksen ja vaivattoman huollon. Esimerkiksi RJ45-liittimessämme on innovatiivinen vapautusmekanismi, jonka ansiosta liitin on helppo irrottaa asennustilanteesta riippumatta.

360° suojaus

Suojaa sähkömagneettisilta häiriöiltä vaativissa EMC-ympäristöissä. Uniikki 360° täyssuojaus varmistaa häiriöttömän tiedonsiirron ja järjestelmäsi parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Pikalukitus

Pikalukitus säästää arvokasta asennusaikaa.
¼- kierros riittää varmaan ja tärinänkestävään liitokseen.

Räätälöidyt tuotteet

Tarvittaessa toteutamme yksilöllisiä ratkaisuja. Voit vaikuttaa sekä ulkonäköön että tekniseen suorituskykyyn.

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!