Edullisista vaihtoehdoista erittäin taipuisaan ja lujarakenteiseen – meiltä löydät oikean teho-, data- tai signaalikaapelin teollisuusasennuksiin. Tarjoamme myös vakioidun TPE-kaapelivalikoiman Yhdysvaltain markkinoille.
PVC-kaapelit ovat kustannustehokas ja monipuolinen ratkaisu, ja ne tarjoavat hyvän joustavuuden sekä eristysominaisuudet. Ne sopivat erinomaisesti vakiokäyttöön vähemmän vaativissa olosuhteissa.
TPE-kaapelit tarjoavat joustavan ja kestävän ratkaisun teollisuuden monipuolisiin tarpeisiin. Ne kestävät hyvin kemikaaleja, UV-säteilyä ja kylmyyttä, minkä ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön – erityisesti silloin, kun tarvitaan taipuisuutta ja hyvää ympäristönkestävyyttä ilman jatkuvaa mekaanista rasitusta.
PUR-kaapelit ovat ykkösvalinta, kun tarvitaan kipinänkestävyyttä ja äärimmäistä taipuisuutta. Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi robotiikkaan ja energiansiirtoketjuihin, joissa edellytetään suurta mekaanista kestävyyttä ja dynaamista liikkuvuutta.
FEP-kaapelit tarjoavat erinomaisen suojan korkeissa lämpötiloissa ja kemiallisesti vaativissa olosuhteissa. Poikkeuksellinen lämmön- ja kemikaalinkestävyys tekee niistä täydellisen valinnan kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin.
FRNC-kaapelit parantavat paloturvallisuutta, minimoivat myrkyllisten kaasujen muodostumisen ja suojaavat ihmisiä sekä laitteita kriittisissä olosuhteissa.
PUR-kaapelit kestävät energiansiirtoketjun jatkuvat taivutuskuormat suuren taivutussäteen ansiosta.
PUR-robottikaapelimme kestävät helposti lukemattomat taivutusjaksot sekä veto- ja vääntökuormat. Ne ovat myös lämpö-, öljy- ja kemikaalikestäviä, mikä tekee niistä täydellisiä kaikille ympäristöille.
Erilaisten materiaalien lisäksi tarjoamme laajan valikoiman värejä, pituuksia ja poikkileikkauksia, jotta löydät juuri tarpeisiisi sopivan kaapelin.
Olipa kyseessä kompakti sovellus tai suuri järjestelmä, oikea pituus tekee asennuksesta nopean ja vaivattoman. Siksi kaapelimme ovat saatavilla kaikissa pituuksissa.
Laajalla poikkileikkausvalikoimallamme, 0,25 mm²:stä 2,5 mm²:iin, kaapelimme tarjoavat optimaalista suorituskykyä – olipa kyseessä herkät signaaliliitännät tai voimakkaat tehonsiirrot.