Murrelektronik tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman 100% testattuja liittimiä ja kaapeleita – kaikissa muodoissa, väreissä ja kokoluokissa. Ja jos täydellistä ratkaisua ei vielä ole? Me kehitämme sen.
Connectivity-ratkaisumme varmistavat signaalin, datan ja tehon saumattoman siirron. Jokainen luotettava liitäntä tekee eron odottamattomien seisokkien ja ennustettavan tuottavuuden välillä – siksi emme tee laadussa kompromisseja.
Oikea liitin jokaiseen tarpeeseen – aina ja kaikkialla. Tämä on lupauksemme sinulle, ja neljän tuotantolaitoksemme ansiosta ympäri maailmaa pystymme pitämään sen – myös suurissa volyymeissa.
Kaapelityyppejä jokaiseen käyttökohteeseen. Olipa kyseessä 30 cm tai 100 metriä, PVC- tai PUR-materiaali, toimitamme tarvitsemasi kaapelit vaikka yhden kappaleen erissä.
Jokainen liitin ja kaapeli on suunniteltu toimimaan vaativimmissakin olosuhteissa. Meidän kanssamme automaatiosi toimii aina sujuvasti, tehokkaasti ja pitkään.
Hajauttamalla asennuksen suoraan kentälle voit luopua ohjauskaapeista ja tehdä asennuksestasi joustavamman ja kestävämmän. Nopeampi käyttöönotto, helppo huolto sekä kestävä kehitys skaalautuvuuden ja jälkiasennettavuuden kautta – nämä ovat vain muutamia hajautetun järjestelmäratkaisun monista eduista.
PLC, IPC ja Vario-X yhdessä
Hajautettu ja kaapiton
Liittimet ja valmiskaapelit signaali-, data- ja tehonsiirtoon
Valot, painikkeet ja moottorit
Uskomme, että asennusteknologian tulee olla yksinkertaista. Sinulla on parempaakin tekemistä kuin etsiä oikeaa liitintä tai tuskailla monimutkaisten kokoonpanojen kanssa. Tarvitset aikaa keskittyäksesi siihen, mitä todella haluat saavuttaa – alasta riippumatta.
Meiltä saat ratkaisukeskeistä palvelua: asiantuntijoita, jotka kuuntelevat, kysyvät ja kehittävät yhdessä kanssasi juuri sinun tarpeisiisi sopivan asennusratkaisun. Ymmärrämme alakohtaiset vaatimukset ja autamme sinua täyttämään ne.
Pidämme yleisimmät liittimet ja kaapelit varastossa nopeaa toimitusta varten. Näin voit luottaa lyhyisiin toimitusaikoihin myös kysynnän huippuaikoina.
Keskustele asiantuntijamme kanssa ja koe, kuinka helppoa automaatio voi olla.