Liitäntäratkaisut kaikkiin tarpeisiin | Murrelektronik

Liittimet ja kaapelit kaikkiin käyttökohteisiin

Ota yhteyttä

Koneesi elintärkeät yhteydet

Murrelektronik tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman 100% testattuja liittimiä ja kaapeleita – kaikissa muodoissa, väreissä ja kokoluokissa. Ja jos täydellistä ratkaisua ei vielä ole? Me kehitämme sen.

Connectivity-ratkaisumme varmistavat signaalin, datan ja tehon saumattoman siirron. Jokainen luotettava liitäntä tekee eron odottamattomien seisokkien ja ennustettavan tuottavuuden välillä – siksi emme tee laadussa kompromisseja.

0
 
+
Erilaista johtotyyppiä
0
 
+
Vaihtoehtoa jokaiseen tarpeeseen
0
 
+
Pienet minimitilauserät

Kestävät liittimet

Valmiiksi kootut, valumuotoillut ja 100% testatut

Oikea liitin jokaiseen tarpeeseen – aina ja kaikkialla. Tämä on lupauksemme sinulle, ja neljän tuotantolaitoksemme ansiosta ympäri maailmaa pystymme pitämään sen – myös suurissa volyymeissa.

LUE LISÄÄ LIITTIMISTÄMME

Yli 500 kestävää kaapelityyppiä

Saatavilla eri materiaaleissa, poikkipinnoissa ja pituuksissa

Kaapelityyppejä jokaiseen käyttökohteeseen. Olipa kyseessä 30 cm tai 100 metriä, PVC- tai PUR-materiaali, toimitamme tarvitsemasi kaapelit vaikka yhden kappaleen erissä.

Lue lisää kaapeleistamme

IP65/67-suojaluokiteltu kestämään kaikissa olosuhteissa

Jokainen liitin ja kaapeli on suunniteltu toimimaan vaativimmissakin olosuhteissa. Meidän kanssamme automaatiosi toimii aina sujuvasti, tehokkaasti ja pitkään.

LUE LISÄÄ IP65/67 ratkaisuista 

Hajautettu ja kaapiton

Koko tuotevalikoimamme sopii saumattomaan automaatioon

Hajauttamalla asennuksen suoraan kentälle voit luopua ohjauskaapeista ja tehdä asennuksestasi joustavamman ja kestävämmän. Nopeampi käyttöönotto, helppo huolto sekä kestävä kehitys skaalautuvuuden ja jälkiasennettavuuden kautta – nämä ovat vain muutamia hajautetun järjestelmäratkaisun monista eduista.

Ohjausjärjestelmät

PLC, IPC ja Vario-X yhdessä

Syöttö & Jakelu

Hajautettu ja kaapiton

Kytke

Liittimet ja valmiskaapelit signaali-, data- ja tehonsiirtoon

Laitteet

Valot, painikkeet ja moottorit

Automaatiota helpommin kuin koskaan

Uskomme, että asennusteknologian tulee olla yksinkertaista. Sinulla on parempaakin tekemistä kuin etsiä oikeaa liitintä tai tuskailla monimutkaisten kokoonpanojen kanssa. Tarvitset aikaa keskittyäksesi siihen, mitä todella haluat saavuttaa – alasta riippumatta.

 

Intralogistiikka

Varastonhallinnassa jokainen minuutti ratkaisee. Hyvin suunnitelluilla asennusratkaisuillamme nopeutetann käyttöönottoa, vähennnetään seisokkiaikaa ja optimoidaan liikenne automatisoiduissa varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Pakkausratkaisut

Tuotteidemme modulaarisuus ja mukautuvuus mahdollistavat tuotantolinjojen joustavan ja kustannustehokkaan suunnittelun.

Työstökoneet

Raskaaseen ja korkean intensiteetin käyttöön soveltuvat tuotteet ja ratkaisut. Monista vaihtoehdoistamme löytyy jokaiseen käyttötarpeeseen varmasti sopivat liittimet ja valmiskaapelit.

Autoteollisuus

Autoteollisuuden valmistusprosessit asettavat korkeat vaatimukset käytettävyydelle ja turvallisuudelle. Ratkaisumme ovat nopeita asentaa, helppoja huoltaa ja luotettavia pitkällä aikavälillä. Täydelliset edellytykset kestävälle kustannustehokkuudelle kilpaillulla globaalilla markkinalla.

Odotukset ylittävää palvelua

Henkilökohtaista neuvontaa optimaaliseen asennusratkaisuun

Meiltä saat ratkaisukeskeistä palvelua: asiantuntijoita, jotka kuuntelevat, kysyvät ja kehittävät yhdessä kanssasi juuri sinun tarpeisiisi sopivan asennusratkaisun. Ymmärrämme alakohtaiset vaatimukset ja autamme sinua täyttämään ne.

Taattu lyhyt toimitusaika

Pidämme yleisimmät liittimet ja kaapelit varastossa nopeaa toimitusta varten. Näin voit luottaa lyhyisiin toimitusaikoihin myös kysynnän huippuaikoina.

Murrelektronikin liitintekniikka

Elämää koneeseen

Keskustele asiantuntijamme kanssa ja koe, kuinka helppoa automaatio voi olla.

Kirjoita yhtälön tulos.
captcha
* Pakollinen kenttä
Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!