pure.IO - IO-Link aidoimmillaan | Murrelektronik

IO-Link aidoimmillaan

pure.IO

pure.IO tekee IO-Link-teknologian käyttöönotosta poikkeuksellisen helppoa. Murrelektronikin uuden sukupolven IO-Link masterit ja IO-Link I/O-moduulit tuovat automaatioympäristöihin enemmän tehokkuutta, joustavuutta ja läpinäkyvyyttä kuin koskaan aiemmin.

Yksityiskohdat, joilla on merkitystä:

Kompakti koko, maksimaalinen joustavuus ja älykäs diagnostiikka samassa ratkaisussa.

1) ERITTÄIN KOMPAKTI: Kestävä, liimattu IP65 muovikotelo

2) 8x IO-LINK

3) MULTIPROTOKOLLA: PROFINET, EtherNet/IP ja EtherCAT, IIot (REST API & MQTT) sekä WebUI

4) TÄYDELLINEN TILANILMAISU: 360° näkyvyys, täydellinen prosessin läpinäkyvyys ja helppo diagnostiikka kulma-LEDien sekä kolmen porttikohtaisen status-LEDin ansiosta.

 

Tehokas IO-Link master- ja I/O-moduulivalikoima on optimaalinen ratkaisu standardisovelluksiin, kuten pakkaus- ja intralogistiikkaympäristöihin.

Innovatiivinen kotelorakenne

pure.IO-tuoteperhe erottuu uudella, patentoidulla kotelorakenteellaan:

  • 360° läpinäkyvyys: Uudistetun diagnostiikkaratkaisun ansiosta näet yhdellä silmäyksellä moduulin ja kaikkien signaalien tilan.

  • Kompakti ja joustava: Pienen kokonsa ja kevyen rakenteensa ansiosta moduulit ovat erittäin kompakteja, kevyitä ja helposti integroitavia eri sovelluksiin. Ohut rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen – erityisesti liikkuviin laitteiden osiin.

  • Helppo purkaa: Muovikotelo ilman valua helpottaa purkamista, sillä komponentit voidaan irrottaa erikseen.

IO-Link Daisy Chain

Murrelektronikin ratkaisuilla virransyöttö ja kenttäväylä voidaan ketjuttaa edelleen totuttuun tapaan. Uudet pure.IO IO-Link I/O -moduulit mahdollistavat nyt myös IO-Linkin ketjutuksen, mikä avaa uusia mahdollisuuksia hajautettuun asennukseen.

Kaikki portit käytettävissä. Pidempi kantama. Maksimaalinen joustavuus.

  • IO-linkin, virransyötön ja kenttäväylän ketjutus

  • Jopa 256 I/O:ta per master

  • Jopa 40 metrin kytkentäetäisyys IO-Link-laajennusportin ansiosta (2x 20m)

  • Plug & Play – ei konfigurointia tai parametrisointia

Hyödyt

  • Vähemmän kaapelointia ja asennustyötä

  • Monipuoliset asennusvaihtoehdot ja vapautta toteutuksiin

  • Alhaisemmat kustannukset

  • Nopea diagnoosi ja helppo huolto

 

Lataa esite (PDF)

Ota yhteyttä

Kirjoita yhtälön tulos.
captcha
* Pakollinen kenttä
Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!