MVK Metal Safety -kenttäväylämoduuli | Murrelektronik

MVK Metal Safety

Kenttäväylämoduuli aktiivisen turvallisuustekniikan sovelluksiin

Suojaa käyttäjää ja konetta

Turvallisuus on erittäin tärkeää ajoneuvosovelluksissa. MVK Metal Safety -kenttäväylämoduulit ovat erittäin mielenkiintoinen aktiivisen turvallisuustekniikan sovellus. MVK Metal Safetyn ansiosta asennukset täyttävät turvallisuuden eheystason 3 (standardit IEC 61508 ja IEC 62061) ja suorituskykytason e (standardi EN ISO 13849-1) vaatimukset. MVK Metal Safety on asiakkaan valinnan mukaan saatavilla vain tuloilla tai sekä tuloilla että lähdöillä varustettuna.

Vähemmän johtoja, enemmän diagnostiikkaa

  • Lyhyet I/O-kaapelit toimilaitteisiin ja antureihin
  • M12- ja työntö/-vetoliitännät
  • Ei johdotusvirheitä
  • Kattava diagnostiikka
  • Kestävä metallikotelo ja luja rakenne
Diagnostiikka
IP67-luokitus
Kestävä
PROFINET/PROFIsafe
Poikkeama-aika
Turvalliset osoitteet
Turvallisuutta kanavien vastakkaisella napaisuudella
Visuaalinen tuki
Murrelektronik – diagnostiikka, piktogrammi
Kattavat diagnostiikkavaihtoehdot

Jokaista kanavaa voidaan valvoa yksitellen mahdollisten toimintahäiriöiden, kuten ylikuormituksen, anturin oikosulun tai johtimen katkeamisen, varalta. Toimintahäiriön ilmetessä kyseisen portin LED-merkkivalo syttyy. Lisäksi ohjaukseen lähetetään ilmoitus.

Murrelektronik – ip-luokiteltu, piktogrammi
Kestää ympäristön aiheuttamat voimat

Yksikkö on pölytiivis, peukaloinnin kestävä ja suojattu tilapäisen uppoamisen varalta siten, että se voidaan upottaa veteen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutin ajaksi.

Täysin valukoteloitu ja suojapinnoitettu

Yksiosaisessa ruiskuvaletussa sinkkikotelossa on suojapinnoite, joka suojaa koteloa hitsaussovelluksilta. Moduulit kestävät hitsauskipinöitä ja ovat IP67-luokiteltuja. Täysin valukoteloidun rakenteen ansiosta moduuli kestää tärinää (tärinä 15 g, isku 60 g) ja sopii vaativien teollisuusympäristöjen sovelluksiin.

Murrelektronik – profinet profisafe, piktogrammi
Turvallinen kenttäväyläprotokolla

PROFIsafe on PROFINET-kenttäväyläprotokollan turvalaajennus, ja sitä käytetään turvallisuutta koskevan tiedon siirtämiseen. Tämä kenttäväyläprotokolla on standardi teollisuussovelluksissa. Näin voit jatkaa olemassa olevan tiedonsiirtorakenteen käyttöä, mikä säästää johdotus- ja asennusaikaa.

Aikaviiveiden kompensointi

Jos kahdella kanavalla on samaa tuloportti, seurauksena voi olla aikaviiveitä, jotka johtuvat esimerkiksi erilaisista antureista. Nämä viiveet voidaan kompensoida säädettävällä poikkeama-ajalla.

ProfiNET-turvakonfiguraatiot

Turvallisuuteen liittyvillä komponenteilla on omat osoitteet ProfiNET-järjestelmässä. MVK Metal Safety mahdollistaa osoitteen asettamisen kolmen helppokäyttöisen kiertokytkimen avulla.

Toimintahäiriöt havaitaan välittömästi

MVK Metal Safetyssä on erillinen parametroitava kellosignaali. Kaapelien litistymisestä johtuvat ristikytkennät ja maadoitusviat havaitaan välittömästi.

Murrelektronik – visuaalinen tuki, piktogrammi
Keltainen tarkoittaa turvallisuutta

Keltaisten kosketuskannakkeiden, valorenkaiden ja etikettilevyjen ansiosta näet yhdellä silmäyksellä, että kyseessä on turvamoduuli.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ura
Liity joukkoomme!
Uutiskirje
Pysy ajantasaslla!