Elintarviketeollisuudessa laitteistoille ja koneille asetetaan suuret vaatimukset prosessoinnista aina primääri-, sekundääri- ja loppupakkaukseen asti.
Tulevaisuuteen tähtäävät tekniikat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kasvaviin joustavuus- ja modulaarisuusvaatimuksiin voidaan vastata. IO-Link-yhteensopivien anturien ja toimilaitteiden käyttö voi olla suuri harppaus oikeaan suuntaan.
Tuotantoympäristöjen hygieeniseen rakenteeseen kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia, jotka nostavat komponenttikustannuksia. Modernit asennuskonseptit, joissa käytetään hajautettuja IO-moduuleja tai passiivisia jakorasioita, voivat ehkäistä tätä kehitystä.
Murrelektronikilla on näihin käyttötarkoituksiin ja moniin muihin tilanteisiin ratkaisuja, jotka mukautuvat ihanteellisesti tämän teollisuudenalan tarpeisiin.
Murrelektronikin ruoka- ja juomakäyttöön tarkoitettujen liittimien luokitus on IP66k tai IP69k. M12-teräsliittimissä käytetään käyttöiän pidentämiseksi koteloa, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä V4A, kun taas ruoka- ja juomakäyttöön tarkoitetuissa liittimissä on jäänsininen polypropeenivaippa, joka helpottaa epäpuhtauksien havaitsemista. Kaikki ruoka- ja juomakäyttöön tarkoitetut tuotteemme ovat FDA-yhteensopivia, ne on suunniteltu EHEDG-hygieniasäännösten mukaisesti ja ne ovat Ecolab®-testattuja ja sertifioituja.
Murrelektronikin automaatiojärjestelmät edistävät elintarviketeollisuuden yritysten toimintaa. Passiivinen jakorasia MVP12 Steel, hygieeniset Cube67-kenttäväylämoduulit ja Murrelektronikin liitintuoteperhe ovat esimerkkejä ratkaisuista, jotka vähentävät johdotustarvetta ja lisäävät vianetsintävaihtoehtoja.
Murrelektronikin Next Level Solutions -ryhmä on yrityksesi tukena määrityksestä asennukseen ja edelleen senkin jälkeen