Käyttökohde- esimerkki
Sähkön käyttäminen paineilman sijaan mahdollistaa merkittäviä parannuksia kaikilla osa-alueilla. Vario-X:n avulla muutos on helppo ja kestävä – energiatehokkuuden parantaminen, CO₂-päästöjen vähentäminen ja tuottavuuden kasvattaminen eivät ole enää pelkkiä korulauseita.
Paranna energiatehokkuutta, vähennä CO₂-päästöjä ja minimoi hukkaa Vario-X-järjestelmällä – innovatiivinen ratkaisu teollisuuden sovelluksiin, kun tavoitteena on pienempi energiankulutus ja parempi hallittavuus.
85 % vähemmän virrankulutusta
*Keskimääräinen energiankulutus yhtä tartuntakehystä kohti per tartuntasykli Vario-X:n kanssa
Sähkökäytöt toimivat lähes häviöttä, toisin kuin pneumaattiset järjestelmät, joissa ilma karkaa usein vaikeasti havaittavien vuotojen vuoksi. Vario-X poistaa nämä häviöt kokonaan.
Sähkötarttujat kuluttavat vähemmän energiaa valmiustilassa kuin pneumaattiset ratkaisut.
CO₂-ekvivalenttipäästöt jopa 60 % pienemmät [E−4 kg CO₂-ekv]
Vario-X:llä tarvitaan vähemmän antureita ja kaapeleita, integraatio on helpompaa standardoinnin ansiosta ja käyttöönotto onnistuu nopeasti plug-and-play-asennuksella.
Sähkötarttujien kanssa käytettynä Vario-X vaatii vähemmän johdotusta ja sisältää integroidut anturit suoraan servokäyttöön rakennettuina.
Jopa 75% vähemmän kaapeleita ja sensoreita
Vario-X mahdollistaa sähkötarttujien vaivattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin. Järjestelmän muokkaaminen tai laajentaminen käy helposti ilman monimutkaisia pneumaattisia putkituksia.
Standardoidut komponentit tekevät Vario-X:stä helposti integroitavan olemassa oleviin automaatioratkaisuihin ja takaavat laajemman yhteensopivuuden eri valmistajien laitteiden välillä. Moottorit ja anturit liitetään yksinkertaisesti plug-and-play-asennuksella, mikä tehostaa järjestelmien suunnittelua, hankintaa ja kunnossapitoa.
Vario-X:n avulla sähköisiä tarttujia voidaan ohjata itsenäisesti, kun taas pneumaattiset tarttujat ovat riippuvaisia keskitetystä paineilmajärjestelmästä.
Vario-X-järjestelmän käyttö mullistaa tuotannon ja lisää tuottavuutta merkittävästi! Mahdollisuus valmistaa useita eri malleja samalla järjestelmällä ilman vaihtoaikoja maksimoi tehokkuuden. Ennakoivan kunnossapidon ansiosta vikamäärät pienenevät, mikä parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja minimoi seisokkiajat.
Sähkötarttujat voidaan helposti parametroida ohjelmiston avulla, jolloin tartuntapositioita ja voimia voidaan määrittää. Vario-X yksinkertaistaa Teach-In prosessia ja mahdollistaa tarttujien nopean ja tarkan säätämisen ilman manuaalista väliintuloa.
Servosähkökäyttöiset tarttujat eivät vaadi ulkoisia antureita. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaista tietoja, seuraten jatkuvasti tarttujan asentoa ja antaen tietoa työkappaleen laadusta.
Vario-X seuraa jatkuvasti tarttujien tilaa. Kunnossapitoa voidaan suunnitella ennakkoon ja välttää odottamattomia vikoja.
Vario-X:n avulla monimutkaisen ja aikaa vievän ohjelmoinnin voi korvata järjestelmäkomponenttien helpolla parametroinnilla käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta. Asetukset ja säädöt voidaan tehdä nopeasti ilman syvällistä ohjelmointiosaamista.
Ilman paineilmaa toimivat järjestelmät parantavat työympäristöä ja vähentävät terveysriskejä, sillä melutaso laskee merkittävästi ja paineilmajärjestelmän vuodoista aiheutuva ilman epäpuhtaus poistuu.
Vario-X vähentää melutasoa merkittävästi. Pneumaattiset järjestelmät tuottavat usein runsaasti melua, kun paineilma laajenee nopeasti ja kulkee venttiilien ja komponenttien läpi. Tämä melu ei ole ainoastaan häiritsevää, vaan voi ajan mittaan myös vahingoittaa kuuloa.
Paineilma päästää usein ilmaan öljyhiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua ja muodostavat terveysriskin erityisesti niille, jotka työskentelevät tällaisissa olosuhteissa säännöllisesti. Vario-X parantaa ilmanlaatua merkittävästi.