Älykkäät asennusratkaisut
Asennusratkaisumme toimivat luotettavasti kaikkien kameramerkkien kanssa. Hajautetut komponentit vähentävät asennustyötä ja kaapelointia, tinkimättä suorituskyvystä. Korkealaatuiset ja kompaktit järjestelmämme ovat heti käyttövalmiita, yksinkertaistavat diagnostiikkaa ja pienentävät kustannuksia.
Koe konenäköasennusten uusi sukupolvi!
Murr IO- moduulit tarjoavat asiakkaillemme merkittäviä etuja. Asennus on nopeaa ja vaivatonta – sähköasentajaa ei tarvita – ja sisäänrakennetut LED:it porttien yhteydessä helpottavat vianmääritystä huomattavasti.
Katso, miten voit säästää kustannuksia koko prosessiketjussa. Esimerkissä on käytetty neljää kameraa, hallittua Hybrid- kytkintä ja virtalähdettä suoraan koneeseen asennettuna. Jokainen kamera on kytketty vain kahdella kaapelilla (virta ja tiedonsiirto). Tämän hajautetun asennusratkaisun ansiosta merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa prosessiin jokaisessa vaiheessa
Maksimoidaan säästöpotentiaalisi koko prosessiketjussa!
Yksinkertaisin ratkaisu yhdelle kameralle: kamera-I/O-jakaja
Säiliöiden tarkastusasemat ovat yksinkertaisia visuaalisia asemia, jotka erottelevat vialliset tai likaantuneet säiliöt. Tarkastustulos näkyy merkkivaloina lukupisteessä. Asennusta kentällä helpottaa I/O-jakaja, johon kaikki komponentit liitetään ja jonka kautta ne saavat virtansa. Tämä mahdollistaa yksinkertaisen ja standardoidun asennusratkaisun kamerasta riippumatta. Tarvitaan vain M12-liitin, jolloin monimutkainen 12-napaisen kaapelin yksittäisjohdotus jää pois.
4-porttinen ei-hallittu kytkin - Kompakti ratkaisu useille kameroille
Lukupisteessä kaksi kameraa lajittelee paketit koon ja tilantarpeen mukaan. 4-porttinen ei-hallittu kytkin siirtää ainoastaan mittaustulokset, ei kuvia. Kytkin ja kamerat saavat virtansa 4-porttisesta NEC Class 2 -suojatusta jakajasta. Daisy-chain- ketjutuksella muita samanlaisia lukupisteitä voidaan liittää nopeasti ja saumattomasti molempiin laitteisiin. Modulien suora asennus koneeseen sekä standardoidut valmiskaapelit mahdollistavat nopean käyttöönoton ja laajennuksen.
Tehokas all-in-one-ratkaisu: hallittu Hybrid- kytkin
Robttivarren tila ja paino ovat usein rajoitettuja. Suunnittelussa on otettava huomioon erityisvaatimukset kiertojäykkyydelle ja taivutussäteille. Hallittu Hybrid- kytkin tarjoaa kompaktin ja kustannustehokkaan kokonaisratkaisun kameraviestintään ja virransyöttöön. Yhteen moduuliin voidaan liittää useita kameroita. Standardiliittimien käyttö kunkin kameran kohdalla mahdollistaa nopean ja vaivattoman kytkennän.
Helposti skaalattavissa: Daisy-chain-ketjutus all-in-one-ratkaisulla
Matkatavaroiden 360° skannaus vaatii tehokkaan yhteyden useisiin kameroihin. Hybridi hallittu kytkin mahdollistaa jopa neljän kameran asentamisen per kytkin suoraan skannaustunneliin. Kytkin syöttää kameroille virran, välittää esimerkiksi laukaisu- ja enkooderisignaalit sekä huolehtii tiedonsiirrosta. Daisy chain -ketjutuksen kautta lisäkameroiden liitto on helppoa. Teolliset I/O-moduulit mahdollistavat prosessin visualisoinnin kentältä pilveen asti liitäntöjensä ansiosta. Vähennä johdotusta, säästä tilaa ja kustannuksia.
Haluatko oppia lisää?
Koe helppo, nopea ja luotettava asennus hajautetuilla Machine Vision -ratkaisuillamme.