Asennuksen tehostaminen on helpompaa kuin koskaan!
Automaatio ja laitteisto tarvitsevat paljon virtaa. Asennuskonseptien muuttuessa yhä edistyneemmiksi kenttälaitteiden määrä kasvaa ja komponentteja, kuten IO-moduuleja, antureita, käyttölaitteita, kameroita ja salamalaitteita, käytetään kaikkialla. Industry 4.0:n ja IIoT:n vaikutukset lisäävät prosessinohjauksen ja palautteen tarvetta. Myös mekaniikka on siirtymässä paineilmasta sähköön, mikä lisää sähkön tarvetta kentällä. Energian siirtämiseen virtaa tarvitseviin sovelluksiin tarvitaan yksinkertaisia ratkaisuja. Tähän tarkoitukseen Murrelektronikin vakioidut virtaliittimet sopivat erinomaisesti.
Murrelektronikin virtaliittimet ovat osa kokonaisjärjestelmää. Ne ovat täysin yhteensopivia kenttäväylämoduulien, virtalähteiden ja automaatiokomponenttien kanssa.
Murrelektronikin M12-virtaliittimet ovat pienikokoisia, mutta niillä on suuri energiansiirtokapasiteetti. Ne muodostavat turvallisen pistoliitännän lineaarisiin käyttöihin, askelmoottoreihin ja kenttäväylämoduulien virransyöttöihin. Tuotteet ovat oikea ratkaisu tarvittaessa suurta tehotiheyttä pienessä koossa.
L-koodatun M12-virtaliittimen käyttö kannattaa, koska... PI (PROFIBUS & PROFINET international) on tehnyt L-koodatuista M12-virtaliittimistä tulevaisuuden tekniikan. Tee muutos jo tänään!
MQ15-liittimessä on käytännöllinen pikaliitäntäjärjestelmä. Neljänneskäännös riittää IP67-suojatun liitännän tekemiseen. Tämä säästää asennusaikaa jopa 80 %. MQ15 sopii jopa 7,5 kW:n epätahti- ja kolmivaihemoottoreille. Lisäksi liitin soveltuu erinomaisesti virranjakeluun. Saatavilla on laippaliittimiä, joten voit asentaa MQ15-liitännät olemassa oleviin epätahti- ja kolmivaihemoottoreihin.
Liitä servomoottorien ohjaimet valukuorisilla M23-liittimillämme, joita on saatavana monenlaisiin kytkentätarkoituksiin. Servo-ohjainliitäntään on valittavissa yksi- tai kaksipäisiä virtakaapeleita, jotka on suunniteltu täyttämään Siemens Sinamics -vaatimukset.
Mini (7/8”) -kaapelit ovat vakiintunut valinta virta- ja signaaliohjaukseen. Nämä c(UL)us-hyväksytyt kaapelit ovat teollisuusstandardi Pohjois-Amerikassa, ja niitä on käytetty laitteiden ja komponenttien virransyöttöön eri puolilla maailmaa jo kymmenien vuosien ajan. Tukevat kaapelit sopivat anturien, toimilaitteiden ja monien muiden komponenttien liittämiseen.
Esiasennetut liittimet koestetaan perinpohjin, ennen kuin ne lähetetään asiakkaille. Teemme monenlaisia sähkötestauksia, kuten korkeajännitetestin, johtimien vaihtotestin ja oikosulkutestin. Testaamme liittimien toiminnan ja teemme niille vielä silmämääräisen tarkastuksen. Niillä varmistetaan, että saat aina ensiluokkaiset liittimet. Esi- ja jälkituotantoprosesseissamme panostetaan myös 100-prosenttisesti laatuun alkaen saapuvien tuotteiden tarkastuksesta, joissa tuotteiden on läpäistävä useita testiominaisuuksia, ja päättyen lopulliseen tuotantotarkastukseen. Prosessi takaa, että Murrelektronikin liittimet toimivat 100-prosenttisesti!
Täytä seuraava lomake, jonka jälkeen voit siirtyä latausalueelle.