Connected future
Vario-X:n avulla asennat hajautetusti ja joustavasti ilman ohjauskaappia. Digitaalisen kaksosen avulla voit testata ja optimoida koneesi virtuaalisesti ennen käyttöönottoa.
Vario-X tarjoaa kaiken, mitä tarvitset hajautettuun asennukseen ilman ohjauskaappia. Modulaarinen rakenne tekee komponenttien lisäämisestä ja vaihtamisesta vaivatonta, aivan kuin kokoaisit järjestelmää rakennuspalikoista.
Vario-X Station on Vario-X-automaatioalustan ydin. Tarvittavat moduulit kiinnitetään alustaan, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen erilaisiin tarpeisiin
Vario-X on avoin järjestelmä, joka integroi ulkopuoliset komponentit saumattomasti. Sen ansiosta voit yhdistellä ja mukauttaa eri teknologioita vapaasti ja rakentaa juuri yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun.
Vario-X tarjoaa kaiken, mitä tarvitset hajautettuun asennukseen ilman ohjauskaappia. Modulaarinen rakenne tekee yksittäisten komponenttien lisäämisestä ja vaihtamisesta helppoa, aivan kuin kokoaisit järjestelmää rakennuspalikoista. Näin eri tyyppisten koneiden asentaminen käy vaivattomasti. Valitse vain oikeat moduulit.
Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja juuri sinun käyttökohteeseesi. Valitse laajasta valikoimastamme: liittimistä, I/O-järjestelmistä ja virtalähteistä aina verkkoratkaisuihin ja Vario-X-järjestelmään asti.
Digitaalinen kaksonen mahdollistaa koneiden virtuaalisen käyttöönoton, mikä säästää aikaa ja rahaa, vähentää virheitä sekä parantaa tuotannon tehokkuutta ja joustavuutta.
Laitteistosimulaatio
Sähkösimulaatio
Ohjelmistosimulaatio
Testaa tuotantojärjestelmät ja koneet simuloidussa ympäristössä jo ennen varsinaista asennusta. Simuloinnin avulla voit tunnistaa ja korjata ongelmat ajoissa, lyhentää käyttöönottoaikaa ja pienentää kustannuksia.
Prosessioptimointi
Tilamonitorointi
Koneoppiminen
Digitaalinen kaksonen helpottaa käyttöönottoa tunnistamalla mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Se lyhentää käyttöönottoaikaa mahdollistamalla järjestelmän optimoinnin ennen fyysistä toteutusta.
Piirikaavioiden laatiminen vaatii vähemmän suunnittelua. Jokaiselle johdolle ei tarvita erillistä kytkentäkaaviota, vaan suunnittelussa hyödynnetään esikokoisia liittimiä ja moduuleja.
Hajautettu asennus poistaa tarpeen komponenteille kuten DIN-kiskoille, riviliittimille ja läpivienneille. Tämä vähentää sekä osien että toimittajien määrää.
Vakioitujen komponenttien ansiosta järjestelmän asennus onnistuu myös ilman erityisosaamista. Olemassa olevaa järjestelmää voidaan laajentaa nopeasti ja helposti.
Valmiit ohjelmistomoduulit tai räätälöity ohjelmistoratkaisu auttavat koneen asennuksessa juuri sinun tarpeidesi mukaan.
Järjestelmän käyttöönotto onnistuu myös ilman erityisosaamista. Vähemmän virheitä tarkoittaa parempaa tuotantoa ja nopeampaa investoinnin takaisinmaksua.
Selkeät LED-merkkivalot ilmaisevat viat nopeasti. Käyttökatkot pysyvät lyhyinä.
Sähkön käyttö paineilman sijaan mahdollistaa merkittäviä parannuksia. Vario-X tekee siirtymästä helpon ja lopputuloksesta ympäristöystävällisen. Energiatehokkuuden parantaminen, CO₂-päästöjen vähentäminen ja tuottavuuden kasvattaminen eivät ole enää pelkkiä korulauseita.
Vario-X tuo poikkeuksellista joustavuutta järjestelmäsuunnitteluun. Tuotantolinja voidaan rakentaa juuri sinun tarpeidesi mukaan. Järjestelmät on helppo mukauttaa ja räätälöidä, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa tuotantoprosesseja merkittävästi.
Vario-X:n takalevy toimii moduulien alustana. Moduulit voidaan kiinnittää vierekkäin, ja takalevy jakaa syöttöjännitteen, pienjännitteet, kenttäväylän sekä Gigabit Ethernetin.