Pitkäaikainen kumppanuus ❤️
IO-Link tekee älylaitteiden integroinnista asennuskokonaisuuksiin helppoa. Unelmakolmikkomme – IO-Link masterit, hubit ja analogiamuuntimet – vievät tämän nyt askeleen pidemmälle. Ne tekevät tiedon saatavuudesta ja analysoinnista erityisen vaivatonta luomalla läpinäkyvyyttä laitetasolta pilveen asti.
Järjestelmämme on universaali. Se sopii erinomaisesti digitalisaation ensiaskeleita ottaville, mutta toimii yhtä lailla tulevaisuuden IIoT-ratkaisujen perustana. Saat juuri sen, mitä tarvitset – juuri silloin, kun tarvitset.
Tutustu ja ihastu:
IO-Link on ihanteellinen järjestelmä erilaisten signaalien nopeaan ja helppoon integrointiin. Analoginen, digitaalinen I/O vai IO-Link? Eri valmistajilta? Ei väliä – kytke ja aloita!
Yhteyksien luominen – mieluiten hajautetusti ja ilman ohjauskeskuksia – on aina ollut intohimomme. Siksi tarjoamme kaiken tarvittavan niin uusiin koneisiin kuin modernisointeihinkin: IO-Linkin avulla ohjauksen ja laitetason välinen verkotus käy vaivattomasti, ja halutessasi voit viedä digitalisaation suoraan pilveen asti
Masterit, hubit, muuntimet, laitteet ja liitäntätekniikka toimivat saumattomasti yhdessä ja ovat optimoitu käyttökohteen mukaan.
IO-Link tuo ulottuvillesi lyhyemmät käyttöönottoajat, pienemmät kustannukset, paremman tuottavuuden sekä helpomman huollon ja ylläpidon.
Standardoidut prosessit auttavat hallitsemaan kasvavaa monimutkaisuutta ja reagoimaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Ne muodostavat digitaalisen murroksen perustan.
Ilman standardointia olisi mahdotonta ajatella kehityksen, suunnittelun, asennuksen ja valmistuksen siirtämistä digitaalisille alustoille.
Uudet Pro Master -moduulimme ovat korkealaatuinen ratkaisu konekonseptien standardointiin. Ne ovat todellisia yhteydenlöytäjiä – yhdistävät kaiken kaikkien kanssa, missä tahansa ja kaikilla kielillä.
Kasvata liiketoimintasi kannattavuutta standardoinnin avulla! Ilman digitalisaatiota ei ole tulevaisuutta ja ilman standardointia ei ole digitalisaatiota.
Modern automation concepts and technology are unthinkable without digitalization. More efficient and agile processes, greater machine availability, new business models and permanent data access (for identification, diagnosis and configuration) requires transparent communication from the lowest device level up to the latest generation of mobile and cloud-based applications. Count on Murrelektronik to make end-to-end signal communication in interconnected workflows as easy as possible.
MVK Pro and Impact67 Pro are real workhorses when it comes to the machine and plant digitalization and the management of more and more data in less and less time.
Future proof your system! Create a variety of digitization concepts while achieving economic success with IO-Link and our Pro-Master modules.
Opi kaikki IO-Link mastereista, laitteista ja hubeista 10 lyhyessä videossa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Näe itse kuinka helposti IO-Link-järjestelmä asennetaan ja kuinka vaivattomasti pääset alkuun IO-Linkin kanssa.
From power supplies to signal lights and analog converters, we offer numerous devices with a built-in IO-Link interface. To make installation and set-up easy, look at:
As a one stop provider of machine installation components, we offer more than 75,000 different cordsets for signals, data, and power – the largest variety on the market. IO-Link connections use one of three different connector types:
The IO-Link communication standard makes machines more efficient, flexible and economical. Murrelektronik creates the infrastructure for data transmission.
Murrelektronik on asennuskonseptien asiantuntija, joka räätälöi ratkaisut juuri sinun sovelluksiisi sopiviksi. Lähestymme automaatiota kokonaisvaltaisesti. Analysoimme järjestelmäsi tai koneesi rakenteen huolellisesti ja kiinnitämme erityistä huomiota tulo- ja lähtöpisteiden määrään ja sijaintiin, joihin anturit, toimilaitteet ja älylaitteet integroituvat. Eri toteutusvaihtoehtoja hyödyntämällä kehitämme yhdessä kanssasi tarpeisiisi sopivan asennuskonseptin.
Uskomme, että tulevaisuuden automaatio toimii ilman ohjauskeskuksia. Siksi keskitymme hajautettuun automaatioon kaikessa tekemisessämme. Olemme olleet IO-Link-konsortion jäsen vuodesta 2008 ja toimineet sekä ajattelun suunnannäyttäjinä että alustan kehityksen aktiivisina vaikuttajina. Toisin sanoen me tunnemme IO-Link-standardin perusteellisesti.
Ota yhteyttä ja varmista, että tuotantosi on valmis tulevaisuuden haasteisiin.