MSDD-hybridikenttäväyläliittimet siirtävät tietoa ja virtaa kytkinkaapista kentälle. Toistintoiminto vahvistaa ja käsittelee signaaleja.
Tuotteen ominaisuudet
Nopea asennus
Helppo huolto
Suojattu galvaanisella erotuksella
Baudinopeus muutettavissa käytön aikana
Toistin ja liitin samassa paketissa
Yhteensopiva Profibus FMS/DP:n kanssa
Segmentin pituus
Baudinopeus
Erilaiset liitännät
Tilan LED-merkkivalo
Kolme täysin erillistä segmenttiä
MSDD-hybridikenttäväyläliittimillä voidaan muodostaa kolme itsenäistä, galvaanisesti erotettua Profibus-segmenttiä. Baudinopeudella 1,5 Mbit/s näiden segmenttien pituus voi olla enintään 200 m. Baudinopeudella 12 Mbit/s näiden segmenttien pituus voi olla enintään 100 m.
Automaattinen tunnistus
MSDD-hybridikenttäväyläliittimet tunnistavat baudinopeuden automaattisesti ja jatkuvasti. Baudinopeutta voidaan muuttaa käytön aikana.
Paljon vaihtoehtoja
Kentällä voidaan käyttää HanBrid-, M12- tai 7/8-liittimiä. Kytkentäkaapissa liitännät voidaan tehdä riviliittimillä tai Sub D9 -liittimillä.
Tietoa yhdellä silmäyksellä
Integroidut LED-merkkivalot ilmaisevat tilan ja helpottavat diagnostiikkaa.
Tässä verkkosivustossa käytetään evästeitä, jotta saat varmasti parhaan kokemuksen verkkosivustostamme. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön. Katso lisätietoja täältä.