Murrelektronik

Autoteollisuus:

Ratkaisut prässäämöihin

Prässäämöt ovat pitkälle automatisoituja. Kaikki valmistusvaiheet ovat täysin automaattisia. Komponenttien on kestettävä tärinää ja iskuja. Vaaditaan korkeinta mahdollista luotettavuutta  ja käytettävyyttä, sillä seisokit ovat erittäin kalliita. Lyhyet työkalujen vaihtoajat  ja nopeat uudelleenkäynnistykset ovat erittäin tärkeitä.

Prässäyslinja Schuler

Tuoteuutiset

M12 Steel with LED: New design for an old concept

The unbreakable M12 Steel connector is now available with an LED. The light is large, bright and...  lisää

Tuoteuutiset

Evolution - now also for 12 to 13.5 V DC

Evolution power supplies from Murrelektronik are compact, powerful and efficient. So far, the...  lisää