Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

Ohjauskeskuksen komponentit

Optimaaliset virranhallintajärjestelmät

Murrelektronikin kytkinkaappikomponenteilla varmistat optimaalisen virranhallinnan kone- ja järjestelmäasennuksissa.

Yksittäiset komponentit sopivat täydellisesti yhteen. Tämä takaa jatkuvan virransyötön ja optimaalisen tehokkuuden. Asennus käy nopeasti. Häiriönvaimennin- ja puskurimoduulit takaavat järjestelmän käytettävyyden.

Kytkinkaapin elektroniikka

Eco-Rail-2

Eco-Rail-2 power supply units offer manufacturers of machinery and control cabinets the possibility to supply power to their consumers flexibly and economically. These units provide basic functionality and help to monitor the overall costs in the…  Lisää tietoa


EMC-suodattimet

EMC-suodattimet ovat keskeisiä komponentteja, jotka ehkäisevät koneiden ja järjestelmien häiriöitä. Ne vähentävät häiriöpäästöjä sekä parantavat sisäisten ja ulkoisten häiriöiden sietoa. Murrelektronik tarjoaa kattavan valikoiman suodattimia.  Lisää tietoa


Emparro

Murrelektronikin Emparro-vaihtotilavirtalähteiden hyötysuhde yltää jopa 95 prosenttiin! Näin voidaan tehohäviö voidaan minimoida, ja alhainen energiankulutus auttaa säästämään paljon rahaa.  Lisää tietoa


Emparro ACCUcontrol

The Emparro ACCUcontrol UPS module rounds out the high-performance Emparro power supply system. In the event of a power failure, it automatically switches to battery operation and prevents machine downtimes. Investing in a UPS system frequently pays…  Lisää tietoa


Emparro HD – Heavy Duty

The Emparro HD switched power supply is designed for use in particularly tough environments to guaran-tee a reliable supply of electricity.
The preferred application areas for Emparro HD are areas in which power supply units may be installed in a…  Lisää tietoa


Emparro67

Emparro67-virtalähteet on suunniteltu kentällä toteutettaviin sovelluksiin. Ne kestävät äärimmäisimmätkin ympäristöolot. Emparro67 vähentää merkittävästi tehohäviötä ja alentaa energiakustannuksia, sillä se voidaan asentaa suoraan kuorman viereen,…  Lisää tietoa


Emparro® 3~

3-vaiheiset Emparro-virtalähteet on tarkoitettu 24 V:n sovelluksiin, ja ne ovat tärkeitä komponentteja korkealaatuisissa virranhallintajärjestelmissä. Integroidun varavirran ansiosta nämä laitteet ovat paitsi erittäin luotettavia myös…  Lisää tietoa


Evolution

Murrelektronikin erittäin luotettavat Evolution-virtalähteet auttavat parantamaan koneiden käytettävyyttä. Jos jokin vaiheista vikaantuu tilapäisesti, Evolution jatkaa toimintaa luotettavasti kahdella vaiheella. Koteloon integroidut jäähdytyslaipat…  Lisää tietoa


MB Redundancy Balance

Virtalähdejärjestelmiin suunnitellaan usein redundanttisesti kaksi virtalähdeyksikköä, jotta saavutetaan paras mahdollinen koneiden käyttöaika. MB Redundancy Balance on Murrelektronikin aktiivinen redundanssimoduuli, joka erottaa kaksi itsenäistä…  Lisää tietoa


MICO Basic

MICO Basic on Murrelektronikin älykäs virranjakelumoduuli 24 V DC -sovelluksiin. Se valvoo virranjakelua ja reagoi oikosulkuihin sammuttamalla kanavan heti, kun se on tarpeen, mutta mahdollisimman myöhään. MICO Basic sopii täydellisesti kaikkiin…  Lisää tietoa


MICO Classic

MICO Classic on Murrelektronikin älykäs virranjakelumoduuli 24 V DC -sovelluksiin. Tämä kytkinkaappikomponentti valvoo jopa neljän kanavan virtaa. Se ilmoittaa lähestyttäessä maksimikuormitusta ja sammuttaa kanavan, jos siinä on oikosulku tai…  Lisää tietoa


MICO Fuse

MICO Fuse on ihanteellinen vaihtoehto yksittäisille suojaliittimille. Kompaktissa moduulissa on kahdeksan paikkaa lasiputkisulakkeille, joita on helppo käsitellä moduulin etupuolelta. Laite suojaa jopa kahdeksan kanavaa. MICO FUSE 24 LED -versiossa…  Lisää tietoa


Mico Pro®

Patentoidulla laukaisuprosessilla varustettu Mico Pro® on Murrelektronikin uusi innovatiivinen virranseurantajärjestelmä 12 ja 24 V:n tasavirtasovelluksiin. Modulaarisen järjestelmän avulla järjestelmät voidaan mukauttaa tarkasti yksilöllisiin…  Lisää tietoa


MICO+

MICO+ on Murrelektronikin älykäs virranjakelumoduuli 24 V DC -sovelluksiin. Tämä kytkinkaappikomponentti valvoo jopa neljän kanavan virtaa. Se ilmoittaa lähestyttäessä maksimikuormitusta ja sammuttaa kanavan, jos siinä on oikosulku tai ylikuormitus.  Lisää tietoa


Muuntajat

Muuntajien on oltava joustavia, sillä eri tilanteissa tarvitaan erilaista jännitettä. Murrelektronikin tuotevalikoima tarjoaa tätä joustavuutta, olipa kyse eristys-, ohjaus- tai suojamuuntajasta. Meillä on oikea ratkaisu kaikkiin sovelluksiin.…  Lisää tietoa


Optoerottimet

Optoerottimien avulla voidaan yhdistää eri signaalitasoja tai eristää signaalit toisistaan. Ne mahdollistavat optoelektronisen signaalinsiirron tulon ja lähdön välillä, eivätkä ne näin kulu lainkaan.  Lisää tietoa


Puskurimoduulit

Jännitepudotuksilla voi olla ikäviä seurauksia: ne keskeyttävät tuotantoprosessit, aiheuttavat käyttökatkoksia ja edellyttävät järjestelmien palautusta. Ne voivat aiheuttaa jopa tietojen menetyksiä ja konevaurioita. Murrelektronikin puskurimoduulit…  Lisää tietoa


Releet

Murrelektronikin releet ovat erittäin pieniä mutta suorituskyvyltään parhaita. Integroidut LED-merkkivalot osoittavat aina voimassa olevan kytkentätilan. Useat merkinnät auttavat pitämään kytkinkaapin järjestyksessä käytön aikana. Pistoliitettävillä…  Lisää tietoa


Switches

Machines and systems become more and more closely networked. Ethernet-based automation solutions are gaining in importance as switches allow the implementation of flexible topologies. Murrelektronik offers suitable components for networking the…  Lisää tietoa