Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

Valoelementit

LED-signaalivalot ja -tilavalot

Alhainen kulutus, korkea tehoaste

Murrelektronikin valojärjestelmissä käytetään markkinoiden parasta tekniikkaa. LED-valot on tehty kestämään ja kuluttavat vain vähän virtaa. Modlight50- ja Modlight70-signaalitornit on helppo koota, ja innovatiivisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta eriväriset valot voidaan vaihtaa kätevästi keskenään. Modlight XTREME440 valaisee koneen ja työtilat päivänvaloa vastaavalla valaistuksella. Siinä on IP69K-suojaus, eli se on tarkoitettu vaativiin teollisuusympäristöihin.


Erittäin kirkas ja helppo asentaa

  • Huoltovapaa ja kestävä
  • LED-valot säästävät energiaa
  • Erinomainen valoteho
  • M12- tai jousiliitinkytkentä
  • Moduulirakenne
  • IP69K-suojaus

Luotettava teollisuusstandardi

Kun liitännät toteutetaan M12-liitinkaapeleilla, saavutetaan monia etuja: Kestävä, luotettava ja hyväksi todettu järjestelmä täyttää teollisuusstandardin vaatimukset. Murrelektronik tarjoaa laajan M12-liitinkaapelivalikoiman, joka sisältää eri värejä, pituuksia ja kaapelimateriaaleja.

Perusvaihtoehdot

Murrelektronikin valoelementtien kokoonpano käy nopeasti ja helposti. Tarjolla on erilaisia perusosia, kuten magneettiratkaisuja ja sovittimia putki- ja seinäasennuksiin.

Ahtaisiin tiloihin

Comlight57 ja Modlight30 kompakteja ratkaisuja pienten koneiden ja järjestelmien valotarpeisiin. Valoelementit on suunniteltu erilaisia sovelluksia, kuten työasemia varten.

Äänimerkki

Modlight50- ja Modlight70-mallien perusmoduuliin on integroitu äänimerkki. Äänimerkin voimakkuudeksi voidaan säätää jopa 90 dB, jolloin se kuuluu selkeästi meluisassakin ympäristössä.


Voisit olla myös kiinnostunut näistä