Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

MSDD-hybridikenttäväyläliitin

Siirtää tietoa ja tehoa

Yhteys ulkomaailmaan

MSDD-hybridikenttäväyläliittimet siirtävät tietoa ja virtaa kytkinkaapista kentälle. Toistintoiminto vahvistaa ja käsittelee signaaleja.


Tuotteen ominaisuudet

  • Nopea asennus
  • Helppo huolto
  • Suojattu galvaanisella erotuksella
  • Baudinopeus muutettavissa käytön aikana
  • Toistin ja liitin samassa paketissa
  • Yhteensopiva Profibus FMS/DP:n kanssa

Paljon vaihtoehtoja

Kentällä voidaan käyttää HanBrid-, M12- tai 7/8''-liittimiä. Kytkentäkaapissa liitännät voidaan tehdä riviliittimillä tai Sub D9 -liittimillä.

Tietoa yhdellä silmäyksellä

Integroidut LED-merkkivalot ilmaisevat tilan ja helpottavat diagnostiikkaa.

Kolme täysin erillistä segmenttiä

MSDD-hybridikenttäväyläliittimillä voidaan muodostaa kolme itsenäistä, galvaanisesti erotettua Profibus-segmenttiä. Baudinopeudella 1,5 Mbit/s näiden segmenttien pituus voi olla enintään 200 m. Baudinopeudella 12 Mbit/s näiden segmenttien pituus voi olla enintään 100 m.

Automaattinen tunnistus

MSDD-hybridikenttäväyläliittimet tunnistavat baudinopeuden automaattisesti ja jatkuvasti. Baudinopeutta voidaan muuttaa käytön aikana.


Voisit olla myös kiinnostunut näistä