Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

Modlink MSDD

Etupaneeliliittymät

Yhteys ulkomaailmaan

Modlink MSDD -liittymät tarjoavat miellyttävän pääsyn ohjauksiin, kun vianetsintä- tai huoltotoimet ovat tarpeen. Kytkinkaapin ovi pysyy kiinni, jolloin koneen tai asennuksen suositeltu suojausluokka säilyy eivätkä ympäristöolot pääse vaikuttamaan kytkinkaapin komponentteihin.


Moduulirakenne maailmanlaajuisiin sovelluksiin

  • Ovet pysyvät kiinni vianetsinnän ja huollon ajan
  • Kytkinkaapin komponenttien suojaus ja turvamääräysten noudattaminen huollon ajan
  • Yli 100 000 pisto-osa- ja runkoyhdistelmää
  • Liittymässä sulautettu RCBO
  • Saatavilla kaikki kansainväliset lähtöpistorasiat
  • Laaja dataliitinvalikoima
  • Täydellinen maailmanlaajuisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan maakohtaisia ratkaisuja
  • Sertifioinnit: NEMA 1, 4, 4x, 12, 13 ja cURus

Helppo käyttää

Modlink MSDD suljetaan 3 mm:n kaksipuolisella avaimella. Käytettävissä on myös paikalleen napsautettava nuppi.

Integroitu jousi

Integroitu jousi pitää Modlink MSDD:n kannen avoinna 30°:n kulmassa. Tämän ansiosta auki jäänyt kansi on helppo huomata.

Vaihtoehtoja kaikkiin tarpeisiin

Sekä yksin- että kaksinkertaiset Modlink MSDD -rungot ovat saatavilla läpinäkyvällä, hopeanvärisellä tai lasikuituvahvistetulla kannella varustettuina.


Voisit olla myös kiinnostunut näistä