Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

MVK Metal

IP67-suojatut kenttäväylämoduulit

Suunniteltu vaativien teollisuusympäristöjen sovelluksiin

IP67-luokitellut kenttäväylämoduulit ovat tärkeä osa kone- ja järjestelmäasennuksia. Ne korvaavat monimutkaiset rinnakkaisjohdotukset ja säästävät tilaa kytkinkaapissa. Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta MVK Metal sopii vaativissa teollisuusympäristöissä käytettäviin sovelluksiin.


Vähemmän johtoja, enemmän diagnostiikkaa

  • Lyhyet I/O-kaapelit venttiileihin ja antureihin
  • Pistoliitettävät liitännät
  • Ei johdotusvirheitä
  • Kattava diagnostiikka
  • Ei virheiden etsintää vaan niiden löytämistä
  • Kestävä metallikotelo ja luja rakenne
  • Iskun- ja tärinänkestävä

Kohdennettu reagointi oikosulkuihin

Jos tuloon tai lähtöön tulee oikosulku, vain kyseinen kanava kytketään pois päältä. Viereiset tulot ja lähdöt toimivat edelleen normaalisti. Poiskytketty kanava ilmaistaan punaisella LED-merkkivalolla, ja siitä lähetetään ilmoitus ohjaukseen.

Täysin valukoteloitu ja suojapinnoitettu

Yksiosaisessa ruiskuvaletussa sinkkikotelossa suojapinnoite, joka suojaa koteloa hitsaussovelluksilta. Moduulit kestävät hitsauskipinöitä ja ovat IP67-luokiteltuja. Täysin valukoteloidun rakenteen ansiosta moduuli kestää tärinää (tärinä 15 g, isku 60 g) ja sopii vaativien teollisuusympäristöjen sovelluksiin.

Reaaliaikaisille antureille

Isokronista PROFINET-reaaliaikaa (IRT) käytetään datapakettien siirtämiseen 250 µs:n päivitysajoilla ja alle 1 µs:n hajontatarkkuudella. Tämä on ihanteellinen ratkaisu reaaliaikaisilla antureilla varustettuihin sovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää liikekäyttöjen integrointiin.

Kestää ympäristön aiheuttamat voimat

Yksikkö on pölytiivis, peukaloinnin kestävä ja suojattu tilapäisen uppoamisen varalta siten, että se voidaan upottaa veteen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutin ajaksi.

Nopeat työkalunvaihdot

Nopea PROFINET-käynnistystekniikka (FSU) mahdollistaa lyhyet käynnistysajat. Moduulit ovat käyttövalmiita alle 500 ms:ssa. Tämä on tärkeä ominaisuus robottisovelluksissa, joissa työkaluja vaihdetaan tiuhaan.

Kattavat diagnostiikkavaihtoehdot

Jokaista kanavaa voidaan valvoa yksitellen mahdollisten toimintahäiriöiden, kuten ylikuormituksen, anturin oikosulun tai johtimen katkeamisen, varalta. Toimintahäiriön ilmetessä kyseisen portin LED-merkkivalo syttyy. Lisäksi ohjaukseen lähetetään ilmoitus.


Voisit olla myös kiinnostunut näistä