Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

MVK Metal Safety

Kenttäväylämoduuli aktiivisen turvallisuustekniikan sovelluksiin

Suojaa käyttäjää ja konetta

Turvallisuus on erittäin tärkeää ajoneuvosovelluksissa. MVK Metal Safety -kenttäväylämoduulit ovat erittäin mielenkiintoinen aktiivisen turvallisuustekniikan sovellus. MVK Metal Safetyn ansiosta asennukset täyttävät turvallisuuden eheystason 3 (standardit IED 61508 ja IEC 62061) ja suorituskykytason e (standardi EN ISO 13849-1) vaatimukset. MVK Metal Safety on asiakkaan valinnan mukaan saatavilla vain tuloilla tai sekä tuloilla että lähdöillä varustettuna.


Vähemmän johtoja, enemmän diagnostiikkaa

  • Lyhyet I/O-kaapelit venttiileihin ja antureihin
  • M12- ja työntö/-vetoliitännät
  • Ei johdotusvirheitä
  • Kattava diagnostiikka
  • Kestävä metallikotelo ja luja rakenne

Keltainen tarkoittaa turvallisuutta

Keltaisten kosketuskannakkeiden, valorenkaiden ja etikettilevyjen ansiosta näet yhdellä silmäyksellä, että kyseessä on turvamoduuli.

Kestää ympäristön aiheuttamat voimat

Yksikkö on pölytiivis, peukaloinnin kestävä ja suojattu tilapäisen uppoamisen varalta siten, että se voidaan upottaa veteen 1 metrin syvyyteen enintään 30 minuutin ajaksi.

Turvallinen kenttäväyläprotokolla

PROFIsafe on PROFINET-kenttäväyläprotokollan turvalaajennus, ja sitä käytetään turvallisuutta koskevan tiedon siirtämiseen. Tämä kenttäväyläprotokolla on standardi teollisuussovelluksissa. Näin voit jatkaa olemassa olevan tiedonsiirtorakenteen käyttöä, mikä säästää johdotus- ja asennusaikaa.

Täysin valukoteloitu ja suojapinnoitettu

Yksiosaisessa ruiskuvaletussa sinkkikotelossa suojapinnoite, joka suojaa koteloa hitsaussovelluksilta. Moduulit kestävät hitsauskipinöitä ja ovat IP67-luokiteltuja. Täysin valukoteloidun rakenteen ansiosta moduuli kestää tärinää (tärinä 15 g, isku 60 g) ja sopii vaativien teollisuusympäristöjen sovelluksiin.

ProfiNET-turvakonfiguraatiot

Turvallisuuteen liittyvillä komponenteilla on oma osoite ProfiNET-järjestelmässä. MVK Metal Safety mahdollistaa osoitteen asettamisen kolmen helppokäyttöisen kiertokytkimen avulla.

Toimintahäiriöt havaitaan aina

MVK Metal Safetyssa on erillinen parametroitava kellosignaali. Kaapelien litistymisestä johtuvat ristikytkennät ja maadoitusviat havaitaan välittömästi.

Aikaviiveiden kompensointi

Jos kahdella kanavalla on samaa tuloportti, seurauksena voi olla aikaviiveitä, jotka johtuvat esimerkiksi erilaisista antureista. Nämä viiveet voidaan kompensoida säädettävällä poikkeama-ajalla.

Kattavat diagnostiikkavaihtoehdot

Jokaista kanavaa voidaan valvoa yksitellen mahdollisten toimintahäiriöiden, kuten ylikuormituksen, anturin oikosulun tai johtimen katkeamisen, varalta. Toimintahäiriön ilmetessä kyseisen portin LED-merkkivalo syttyy. Lisäksi ohjaukseen lähetetään ilmoitus.


Voisit olla myös kiinnostunut näistä