Tiedonsiirtoa valokuidun välityksellä
IP67-luokitellut kenttäväylämoduulit ovat tärkeä osa kone- ja järjestelmäasennuksia. Ne korvaavat monimutkaiset rinnakkaisjohdotukset ja säästävät tilaa kytkinkaapissa. Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta MVK Metal sopii vaativissa teollisuusympäristöissä käytettäviin sovelluksiin. MVK Metal POF -moduulissa tiedonsiirto tapahtuu valokuitua pitkin.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Työntö/veto-liitäntätekniikka
- EMC-häiriöt eivät vaikuta tiedonsiirtoon
- Kaapelin pituuden optinen mittaus
- POF-laadun automaattinen diagnostiikka
- Kattava diagnostiikka
- Ei virheiden etsintää vaan niiden löytämistä
- Kestävä metallikotelo ja luja rakenne
- Iskun- ja tärinänkestävä

Nopeat työkalunvaihdot
Nopea PROFINET-käynnistystekniikka (FSU) mahdollistaa lyhyet käynnistysajat. Moduulit ovat käyttövalmiita alle 500 ms:ssa. Tämä on tärkeä ominaisuus robottisovelluksissa, joissa työkaluja vaihdetaan tiuhaan.
Reaaliaikaisille antureille
Isokronista PROFINET-reaaliaikaa (IRT) käytetään datapakettien siirtämiseen 250 µs:n päivitysajoilla ja alle 1 µs:n hajontatarkkuudella. Tämä on ihanteellinen ratkaisu reaaliaikaisilla antureilla varustettuihin sovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää liikekäyttöjen integrointiin.
Kohdennettu reagointi oikosulkuihin
Jos tuloon tai lähtöön tulee oikosulku, vain kyseinen kanava kytketään pois päältä. Viereiset tulot ja lähdöt toimivat edelleen normaalisti. Poiskytketty kanava ilmaistaan punaisella LED-merkkivalolla, ja siitä lähetetään ilmoitus ohjaukseen.