Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

MASI20

Suuri signaalitiheys erittäin pienessä koossa

AS-liittymän ansiosta asennusratkaisut ovat erittäin helppoja. Järjestelmien asennus käy nopeasti, ja ne ovat erittäin joustavia ja tarjoavat tehokasta tekniikkaa. MASI00/20 on kytkinkaappimoduulien valikoima, joka tarjoaa maksimaalisen signaalitiheyden pienessä koossa.


Tilaa säästävä rakenne

  • Käyttökohteina liitäntäkotelot ja kytkinkaapit
  • Koodatut pistoliittimet auttavat välttämään asennusvirheitä
  • Pistoliitettävät jousiliittimet
  • Anturin virransyöttö AS- tai 24 V DC -liittymästä


Voisit olla myös kiinnostunut näistä