Murrelektronik

Logistiikka:

Helpot asennusratkaisut järjestelmiin, joissa on paljon toimilaitteita ja antureita

Logistiikan ja materiaalinkäsittelyn järjestelmät ovat mittasuhteiltaan laajoja kokonaisuuksia, jotka sisältävät paljon  toimilaitteita ja antureita. Asennusten monimutkaisuuden vähentäminen ja asennusajan minimoiminen ovat niissä etusijalla.

MARKKINOIDEN VAATIMUKSET:

  • Pienet kaapelikourut & vähemmän kaapeleita
  • Lyhyet asennusajat & pistoliitettävät kytkennät
  • Helpot ja hajautetut asennusratkaisut, myös pitkille etäisyyksille
  • Aineita  kestävät ”vastustuskykyiset” komponentit

MURRELEKTRONIK TARJOAA:

  • Tehokkaat hajautetut asennusratkaisut
  • Kustannustehokkaat nopeasti kytkettävät järjestelmät
  • Luotettavat tehonsyötön ratkaisut

RATKAISUMME LOGISTIIKKAAN

Ratkaisut materiaalivirtojen käsittelyyn

Huoltovapaat MB Cap -puskurointimoduulit takaavat järjestelmän korkean käytettävyyden. MQ12 –pikaliitettävä tekniikka vähentää antureiden ja toimilaitteiden liittämiseen käytettyä aikaa jopa 80%.lisää

Ratkaisut viileisiin ja pakkastiloihin

Vankka M12 Steel -liitin ruostumattomasta teräksestä soveltuu erinomaisesti vaativiin lämpötilaolosuhteisiin: -40 – +105° C. Erityiskaapelit on kehitetty elintarviketeollisuuden sovelluksiin ja niissä hyödynnetään PUR- ja Santoprene-materiaaleja. lisää

Ratkaisut lajittelukeskuksiin

Cube20:n kanavatiheys on suuri ja mahdollistaa lähes 500 I/O-pistettä 90cm leveydellä. Tämä tekee siitä erittäin kompaktin kenttäväylä-I/O-aseman sähkökeskukseen tai kytkentäkaappiin. M8-liittimet soveltuvat antureiden kytkemiseen, kun käytettävissä oleva tila on hyvin pieni.lisää

Ratkaisut lentokenttien logistiikkaan

Murrelektronikin MASI- kenttäväylämoduulit soveltuvat kattavien järjestelmien toteuttamiseen kustannustehokkaasti (esimerkkinä matkatavarankäsittely). ECO-Rail -teholähteet ovat tilaa säästävä ratkaisu.lisää

Tuoteuutiset:

Cube67+ Now Available for Profinet IO  lisää

Tuoteuutiset:

The Perfect Service Interface  lisää

Tuoteuutiset:

Forever bright  lisää