Murrelektronik

Autoteollisuus:

Optimaalisesti koordinoidut prosessit minimaalisilla asetus- ja työkalunvaihtoajoilla

Autoteollisuuden tuotantolaitokset ovat pitkälle automatisoituja. Kaikki prosessit on koordinoitava yksityiskohtia myöten. Ne vaativat luotettavuutta ja korkeaa käytettävyyttä, jotta vältytään kalliilta seisokeilta.

Markkinoiden vaatimukset:

  • Prosessioptimoidut järjestelmäratkaisut
  • Maailmanlaajuinen nopea toimituskyky
  • Tukee kaikkia standardeja kenttäväyläjärjestelmiä
  • Korkea koneiden käytettävyys

Murrelektronik tarjoaa:

  • Yhdenmukaiset järjestelmäratkaisut
  • Kattavat diagnostiikkatoiminnot
  • Tärinänkestävyys
  • Erinomainen logistiikka ja nopeat toimitukset

Ratkaisumme autoteollisuudelle

Ratkaisut prässäämöihin

Prässäämöt ovat pitkälle automatisoituja. Kaikki valmistusvaiheet ovat täysin automaattisia. Komponenttien on kestettävä tärinää ja iskuja. Vaaditaan korkeinta mahdollista luotettavuutta ja käytettävyyttä, sillä seisokit ovat erittäin kalliita. Lyhyet työkalujen vaihtoajat ja nopeat uudelleenkäynnistykset ovat erittäin tärkeitä.lisää

Ratkaisut korinrakennukseen

Korinrakennus on vaativa teollisuusympäristö, jossa tarve on vankoille ja kestäville IP67-luokan komponenteille. Moduulien tulee sietää tärinää ja hitsauskipinöitä. Kattavat diagnostiikkatoiminnot auttavat minimoimaan seisokit.lisää

Ratkaisut maalaamoihin

Monivaiheinen maalausprosessi on järjestettävä joustavasti, koska maalaamoissa eri ajoneuvotyyppejä maalataan usein eri väreillä. Järjestelmältä vaaditaan korkeaa luotettavuutta, jotta vältytään seisokeilta. Näiden järjestelmien kytkentäkaapeilta vaaditaan korkeaa pakkaustiheyttä.lisää

Ratkaisut voimansiirron tuotantoon (PowerTrain)

Moottorin ja vaihteiston tuotanto vaatii komponentteja, jotka ovat öljyn ja voiteluaineiden kestäviä. Asennusratkaisun on oltava kustannustehokas ja joustava, koska jokainen järjestelmä on uusi haaste. On tärkeää, että komponentit ovat pieniä, koska tila koneissa on rajallinen.lisää

Ratkaisut loppukokoonpanoon

Loppukokoonpanon asennusratkaisut on luotava joustavasti, koska vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kompaktit ratkaisut edesauttavat käsittelyä. Varmatoiminen tehonsyöttö ja älykäs tehonjakelu ovat tärkeä osa keskeytymätöntä tuotantoa.lisää

Ratkaisut logistiikkaan ja materiaalinkäsittelyyn

Materiaalinkäsittelyteknologia on olennainen osa kaikkia autoteollisuuden prosesseja. Sähköiset monorail-järjestelmät tai automaattiohjatut vihivaunut siirtävät ajoneuvojen osia eri järjestelmien välillä.lisää

Tuoteuutiset:

Cube67+ Now Available for Profinet IO  lisää

Tuoteuutiset:

M12 Steel with LED: New design for an old concept  lisää

Tuoteuutiset:

Evolution - now also for 12 to 13.5 V DC  lisää

Example of use:

MVK Metal Minimizes Tool Changing Time  lisää