Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

Liitintekniikka

Rajattomasti vaihtoehtoja

Murrelektronik on johtava liitinkaapelien toimittaja, jonka valikoima sisältää lähes rajattoman määrän erilaisia kaapelityyppejä, värejä ja liitinmalleja.

M8- ja M12-liittimet ja venttiililiittimet ovat saatavilla esijohdotettuina ja lähes kaikilla kaapelipituuksilla. Myös LED- ja häiriönvaimenninosat ovat saatavilla integroituina. Kätevät sovittimet ja T-liittimet lisäävät asennusvaihtoehtoja. Momenttiavain on kätevä työkalu, joka takaa liitäntöjen tiiviyden.

Murrelektronikin kytkentätekniikka

Anturi- ja toimilaitekaapelit

Murrelektronik tarjoaa yhden markkinoiden laajimmista liitinkaapelivalikoimista anturien ja toimilaitteiden kytkentään. Monia malleja on valmiina varastossa, tai niitä voidaan valmistaa 48 tunnin kuluessa tilauksesta – vaikka tarvitsisit vain yhden…  Lisää tietoa


Kaapelit pituustarpeen mukaan

Murrelektronik tarjoaa liitinkaapelien korkean laadun ja laajan valikoiman myös 100 ja 500 metrin keloina. Näin asiakkaamme voivat hankkia tarvitsemansa pituudet silloin, kun tarve vaatii.  Lisää tietoa


Kentällä johdotettavat liittimet

Murrelektronikin ainutlaatuisten rakenneratkaisujen ansiosta kaapelien päättäminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Tuotteemme auttavat vähentämään johdotustyötä, valitsitpa sovellukseesi siirtoliittimet tai ruuviliitinpäätökset.  Lisää tietoa


Kenttäväyläkaapelit

Murrelektronik tarjoaa laajan valikoiman kaapeleita, jotka tukevat esimerkiksi seuraavia teollisuusprotokollia: AS-I, Can Open, Device Net, Ethernet/IP, Ether CAT, ProfiBus, ProfiNet, Sercos jne.  Lisää tietoa


Momenttiavain

Murrelektronikin ainutlaatuinen momenttiavain takaa, että liittimet kiristetään juuri oikeaan tiukkuuteen. Kierrä avainta, kunnes se napsahtaa – tuloksena on takuuvarmasti pitkäkestoinen yhdenmukainen liitäntälaatu ja IP67-suojaus. Momenttiavaimesta…  Lisää tietoa


Moottorikaapelit

Servomoottorin kytketään kompakteilla M23-liittimillä. Näistä liittimistä on tullut vakioratkaisu aiemmin käytettyjen liitäntäkoteloiden tilalle. Murrelektronik tarjoaa koon 1.0 virtakaapeleita ja signaalikaapeleita muovattuina versioina.  Lisää tietoa


Sovittimet

Sovittimien avulla voit toteuttaa ainutlaatuisia liitäntävaihtoehtoja, ja ne mahdollistavat luovat ratkaisut arkipäivän ongelmiin. Ne tuovat lisäjoustoa asennukseen ja poistavat kaapelien mukautustarpeen. Murrelektronik tarjoaa kattavan valikoiman…  Lisää tietoa


T-liittimet

T-liitin kaksinkertaistaa liitäntäkapasiteetin tarjoamalla kaksi liitintä, ja sen kiinteät liitinmutterit helpottavat asennusta. Liitäntäkapasiteettia lisäävä T-liitin vähentää I/O-kenttäväylien tai jakorasioiden tarpeen puoleen. Se alentaa…  Lisää tietoa