Murrelektronik

Olet tässä: Murrelektronik – stay connected / Tuotteet

I/O-järjestelmät

Ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin

Murrelektronikin I/O-järjestelmät yhdistävät järjestelmän toimilaitteet ja anturit ohjaukseen.

I/O-järjestelmiin kohdistuu hyvin erilaisia vaatimuksia. Joissakin asennuksissa on monia I/O-pisteitä yhdessä, kun toisissa asennuksissa on silloitettava pitkiä etäisyyksiä. Ympäristö voi olla hyvin järjestetty tai karkea. Murrelektronik tarjoaa erilaisia I/O-järjestelmiä kätevistä jakolaiteratkaisuista tehokkaisiin kenttäväyläjärjestelmiin.

Murrelektronikin I/O-järjestelmien yhteenveto

Cube20

Cube20 on hajautettu IP20-suojattu I/O-asema, joka koostuu modulaarisista toimintomoduuleista ja joka voidaan yhdistää suoraan Cube67-moduuleihin. Kompakteihin moduuleihin on asennettu kuhunkin jopa 32 signaalikanavaa. Tämä vähentää merkittävästi…  Lisää tietoa


Cube20S

Murrelektronikin modulaarinen Cube20S I/O-järjestelmä täydentää kentällä testattua Cube-tuoteperhettä. Tässä IP20-luokitellussa järjestelmässä on monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Kompaktit moduulit ovat vain 12,9 millimetriä leveitä. Modulaarisen…  Lisää tietoa


Cube67

Cube67 on Murrelektronikin palkittu modulaarinen kenttäväyläjärjestelmä. Se voidaan mukauttaa kunkin asennusratkaisun erityisvaatimuksiin. Cube67:n ominaisuuksia ovat yhden kaapelin tekniikka, monitoimimoduulit, joustavat asennusmenetelmät ja…  Lisää tietoa


Impact67

Impact67:n avulla voit toteuttaa kustannustehokkaita kenttäväyläratkaisuja yksinkertaisilla digitaalisilla signaaleilla. Täysin valukoteloituja, lujarakenteisia moduuleja on saatavilla useita tiedonsiirtoprotokollia varten. Moduulien ominaisuuksia…  Lisää tietoa


M12-jakelujärjestelmät – metalli

Jakorasiat on suunniteltu pysyviin pistoliitäntäratkaisuihin ohjauksesta kentälle. Ne on helppo erottaa kokoonpanoa ja kuljetusta varten. Jakorasioissa on metallikotelo, joka kestää mekaanista kuormitusta ja lämpörasitusta. Tämän ansiosta ne sopivat…  Lisää tietoa


M12-jakelujärjestelmät – muovi

Jakorasiat on suunniteltu pysyviin pistoliitäntäratkaisuihin ohjauksesta kentälle. Ne on helppo erottaa kokoonpanoa ja kuljetusta varten. Rasiat ovat täysin valukoteloituja, mikä tekee niistä tiiviitä ja erittäin kestäviä.  Lisää tietoa


M8-jakelujärjestelmät

Murrelektronikin M8-jakelujärjestelmät mahdollistavat taloudelliset asennusratkaisut ahtaissakin tiloissa. 30 mm:n levyiset komponentit voidaan asentaa monella eri tavalla.  Lisää tietoa


MASI20

AS-liittymän ansiosta asennusratkaisut ovat erittäin helppoja. Järjestelmien asennus käy nopeasti, ja ne ovat erittäin joustavia ja tarjoavat tehokasta tekniikkaa. MASI00/20 on kytkinkaappimoduulien valikoima, joka tarjoaa maksimaalisen…  Lisää tietoa


MASI67

MASI67 on erittäin joustava asennuskonsepti koneenrakennukseen. Kiinnitys AS-i-lattakaapeliin. Murrelektronikin MASI67-moduulit ovat täysin valukoteloituja, ja ne on testattu IP67-sovelluksia varten.  Lisää tietoa


MASI68

MASI68 tekee hajautetuista asennuksista erittäin helppoja. Ne voidaan asentaa nopeasti, ovat erittäin joustavia, tarjoavat tehokasta tekniikkaa ja ovat vieläpä hyvin kestäviä. MASI68 voidaan asentaa oheislaitteiden lähelle.  Lisää tietoa


MVK Metal

IP67-luokitellut kenttäväylämoduulit ovat tärkeä osa kone- ja järjestelmäasennuksia. Ne korvaavat monimutkaiset rinnakkaisjohdotukset ja säästävät tilaa kytkinkaapissa. Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta MVK Metal sopii vaativissa…  Lisää tietoa


MVK Metal POF

IP67-luokitellut kenttäväylämoduulit ovat tärkeä osa kone- ja järjestelmäasennuksia. Ne korvaavat monimutkaiset rinnakkaisjohdotukset ja säästävät tilaa kytkinkaapissa. Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta MVK Metal sopii vaativissa…  Lisää tietoa


MVK Metal Safety

Turvallisuus on erittäin tärkeää ajoneuvosovelluksissa. MVK Metal Safety -kenttäväylämoduulit ovat erittäin mielenkiintoinen aktiivisen turvallisuustekniikan sovellus. MVK Metal Safetyn ansiosta asennukset täyttävät turvallisuuden eheystason 3…  Lisää tietoa


MVP12 Steel

Elintarvike- ja juomateollisuuden koneenosien ja asennusten on oltava helposti puhdistettavia. Siksi Murrelektronikin MVP12 Steel -jakorasia on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Se on ihanteellinen ratkaisu koneiden ja…  Lisää tietoa